Menü Suche

Offene Durchführungen zum Einrasten

Auf Lager

Offene Standard-Durchführungen mit einfach einzudrückendem Design, das einen sicheren Sitz in üblichen Plattenstärken ermöglicht. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträgliche Anbringung in Plattenlöchern möglich, die bereits ein Kabelbündel enthalten.

Konzipiert für den Schutz von Drähten, Kabeln und Schläuchen vor unbehandelten und scharfen Kanten von Bohrungen in Blechen. Es sind keine Werkzeuge für die Installation erforderlich – einfach mit dem Finger eindrücken.

  • Materialien: Hitzestabilisiertes Nylon 6/6 und Nylon 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Mindestplattenstärke Maximaler Kabelbündeldurchmesser Durchmesser Befestigungsbohrung Maximale Plattenstärke Kaufen
0,4012 € - 0,4379 € 290 Auf Lager
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
10021217 0,29 € - 0,3139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
0,2126 € - 0,2421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,328 € - 0,3562 € 802 Auf Lager
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
0,3323 € - 0,3618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
0,2155 € - 0,2607 € 385 Auf Lager
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,2562 € - 0,2942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,3562 € - 0,3872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,2252 € - 0,2562 € 11500 Auf Lager
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,1929 € - 0,221 € 917 Auf Lager
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
0,1802 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
0,207 € - 0,2555 € 3953 Auf Lager
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,2507 € - 0,3034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
10163153 0,29 € - 0,3139 € 45135 Auf Lager
1.2 mm
19.0 mm
3.3 mm
0,2464 € - 0,2787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,1955 € - 0,2603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,183 € - 0,2069 € 3280 Auf Lager
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,4027 € - 0,4789 € 10220 Auf Lager
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,2014 € - 0,2486 € 1600 Auf Lager
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,3651 € - 0,4418 € 5548 Auf Lager
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
  • von 2
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021248

Preisbereich
0,4379 € - 0,4012 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    22.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamthöhe
    5.6 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021217

Preisbereich
0,3139 € - 0,29 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    16.2 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    13.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021279

Preisbereich
0,2421 € - 0,2126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    35.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    29.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.1 mm
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163160

Preisbereich
0,3562 € - 0,328 €

Lagerbestände
802 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    24.8 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    22.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.5 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021224

Preisbereich
0,3618 € - 0,3323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    19.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    16.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.4 mm
  • Gesamthöhe
    5.4 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163207

Preisbereich
0,2607 € - 0,2155 €

Lagerbestände
385 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    34.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    31.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163146

Preisbereich
0,2942 € - 0,2562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    16.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.5 mm
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021231

Preisbereich
0,3872 € - 0,3562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    22.7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    19.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    5.7 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163122

Preisbereich
0,2562 € - 0,2252 €

Lagerbestände
11500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    14.9 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    13.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.5 mm
  • Gesamthöhe
    10.5 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021262

Preisbereich
0,221 € - 0,1929 €

Lagerbestände
917 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    35.1 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    27.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021255

Preisbereich
0,2069 € - 0,1802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    24.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamthöhe
    5.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163177

Preisbereich
0,2555 € - 0,207 €

Lagerbestände
3953 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    12.7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    11.1 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163214

Preisbereich
0,3034 € - 0,2507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    37.3 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    34.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163153

Preisbereich
0,3139 € - 0,29 €

Lagerbestände
45135 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    20.6 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    19.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.3 mm
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021200

Preisbereich
0,2787 € - 0,2464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    10.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    6.9 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163184

Preisbereich
0,2603 € - 0,1955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    16.3 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    14.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10021576

Preisbereich
0,2069 € - 0,183 €

Lagerbestände
3280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    26.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    25.0 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163139

Preisbereich
0,4789 € - 0,4027 €

Lagerbestände
10220 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    18.6 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    16.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.3 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163115

Preisbereich
0,2486 € - 0,2014 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    10.7 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    9.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    9.9 mm
Durchführung zum Einrasten Nylon 6/6 Schwarz

10163191

Preisbereich
0,4418 € - 0,3651 €

Lagerbestände
5548 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamtdurchmesser
    29.4 mm
  • Durchmesser Befestigungsbohrung
    27.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm