Menü Suche

Nivellierfüße - Verschraubbar/niedriges Profil

Auf Lager

Nivellierfüße mit Bolzen und Drehfuß aus Metall sind eine langlebige Lösung für den Aufbau von Maschinen und Förderbändern. Diese Füße verfügen über ein Drehgelenk und einen Bolzen und wurden im Hinblick auf die Präzision und die Stärke des Gewindes gefertigt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Unterteiltyp Farbe Gewindelänge Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 2.0
Schwenklager aus Kunststoff
Kupfer
51.0 mm
Stahl
64.0 mm
86,6797 € - 91,2678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2.5
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
51.0 mm
Edelstahl
76.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
31.8 mm
Edelstahl
25.4 mm
6,0854 € - 7,5964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
25.4 mm
Stahl
19.1 mm
4 Auf Lager
M20 x 2.5
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
51.0 mm
Stahl
76.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
31.8 mm
Edelstahl
25.4 mm
152,4794 € - 152,4794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
108.0 mm
Edelstahl
102.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12 x 1.75
Schwenklager aus Kunststoff
Kupfer
51.0 mm
Stahl
48.0 mm
7,108 € - 8,8565 € 4 Auf Lager
M8 x 1.25
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
31.8 mm
Stahl
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Schwenklager aus Kunststoff
Kupfer
25.4 mm
Stahl
19.1 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
Schwenklager aus Kunststoff
Kupfer
51.0 mm
Stahl
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
25.4 mm
Edelstahl
19.1 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 2.0
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
51.0 mm
Edelstahl
64.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
31.8 mm
Stahl
25.4 mm
23,4771 € - 58,6523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
51.0 mm
Edelstahl
32.0 mm
44,9175 € - 61,9862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
Schwenklager aus Kunststoff
Kupfer
108.0 mm
Stahl
102.0 mm
12,8136 € - 33,9842 € 9 Auf Lager
M12 x 1.75
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
51.0 mm
Stahl
48.0 mm
50,6067 € - 56,1976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24 x 3.0
Schwenklager aus Kunststoff
Kupfer
108.0 mm
Stahl
102.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
25.4 mm
Stahl
19.1 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16 x 2.0
Schwenklager aus Kunststoff
Chrom
51.0 mm
Edelstahl
64.0 mm
  • von 4
Verstellbare Füße 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Kupfer

10158470


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 2.0
  • Durchmesser Unterteil
    64.0 mm
  • Farbe
    Kupfer
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Füße 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Edelstahl

10633847

Preisbereich
91,2678 € - 86,6797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Verstellbare Füße 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chrom

10158418


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    31.8 mm
Füße 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Stahl

10635797

Preisbereich
7,5964 € - 6,0854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    25.4 mm
Verstellbare Füße 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Chrom

10158500


Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 2.5
  • Durchmesser Unterteil
    76.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Verstellbare Füße 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chrom

10158258


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    31.8 mm
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Edelstahl

10637968

Preisbereich
152,4794 € - 152,4794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    108.0 mm
Verstellbare Füße 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Kupfer

10158456


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Farbe
    Kupfer
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Verstellbare Füße 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chrom

10158241

Preisbereich
8,8565 € - 7,108 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    31.8 mm
  • Gesamthöhe
    49.6 mm
Verstellbare Füße 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Kupfer

10158371


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Farbe
    Kupfer
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    25.4 mm
Verstellbare Füße 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Kupfer

10158265


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Farbe
    Kupfer
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Verstellbare Füße 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chrom

10158388


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    25.4 mm
Verstellbare Füße 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chrom

10158333


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 2.0
  • Durchmesser Unterteil
    64.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Verstellbare Füße 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chrom

10158401


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Durchmesser Unterteil
    25.4 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    31.8 mm
Verstellbare Füße 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Chrom

10158449

Preisbereich
58,6523 € - 23,4771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Verstellbare Füße 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Kupfer

10158340

Preisbereich
61,9862 € - 44,9175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Farbe
    Kupfer
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    108.0 mm
Verstellbare Füße 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Chrom

10158302

Preisbereich
33,9842 € - 12,8136 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Durchmesser Unterteil
    48.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm
Füße 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stahl

10631386

Preisbereich
56,1976 € - 50,6067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24 x 3.0
  • Durchmesser Unterteil
    102.0 mm
  • Farbe
    Kupfer
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    108.0 mm
Verstellbare Füße 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chrom

10158524


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    25.4 mm
Verstellbare Füße 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chrom

10158494


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 2.0
  • Durchmesser Unterteil
    64.0 mm
  • Farbe
    Chrom
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
  • Gewindelänge
    51.0 mm