Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Unterteiltyp | Farbe | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,5287 € - 29,5287 € | 20 Auf Lager |
M12
|
Hartkunststoff
|
Natur
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
131,7494 € - 138,6628 € | 8 Auf Lager |
M16
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
117,4297 € - 123,6251 € | 10 Auf Lager |
M20
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
1,2807 € - 1,2807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
47,0704 € - 52,2942 € | 11 Auf Lager |
M16
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
85,8335 € - 90,3392 € | 8 Auf Lager |
M16
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
91,2163 € - 96,0216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
23,2021 € - 45,9778 € | 51 Auf Lager |
M8
|
Hartkunststoff
|
Natur
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
67,4624 € - 89,9225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
Hartkunststoff
|
Natur
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
33,9786 € - 33,9786 € | 41 Auf Lager |
M12
|
Hartkunststoff
|
Natur
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
68,1705 € - 90,8893 € | 8 Auf Lager |
M20
|
Hartkunststoff
|
Natur
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
22,0363 € - 58,1888 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Hartkunststoff
|
Natur
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
63,3225 € - 63,3225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Hartkunststoff
|
Natur
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1,3781 € - 1,3781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
27,8367 € - 30,9062 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
27,8367 € - 30,9062 € | 84 Auf Lager |
M20
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
49,2247 € - 54,6879 € | 100 Auf Lager |
M20
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
114,0204 € - 114,0204 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
117,4297 € - 123,6251 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Hartkunststoff
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
27,1118 € - 53,7104 € | 3 Auf Lager |
M10
|
Hartkunststoff
|
Natur
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.