Menü Suche

Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung ‒ starres Unterteil aus Metall

Auf Lager

Die Nivellierfüße mit einem starren Unterteil aus Metall sind eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit leichter Beanspruchung. Nutzen Sie diese Nivellierfüße für Büromöbel, Regale, POS-Displays, Aktenschränke und kleine Maschinen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
96 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Unterteiltyp Farbe Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
0,9236 € - 1,8303 € 5520 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
55.0 mm
27.0 mm
0,7434 € - 1,4725 € 880 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
45.0 mm
17.0 mm
0,7997 € - 1,4577 € 900 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
35.0 mm
27.0 mm
0,4717 € - 0,9343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Sechskant
Schwarz
55.0 mm
20.0 mm
0,9673 € - 1,916 € 75 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
45.0 mm
30.0 mm
0,6688 € - 1,6558 € 2020 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
15.0 mm
30.0 mm
0,7518 € - 1,4902 € 875 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
55.0 mm
17.0 mm
1,5347 € - 3,0455 € 720 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
105.0 mm
27.0 mm
0,666 € - 1,3187 € 3000 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
35.0 mm
25.0 mm
3,0554 € - 3,0554 € 380 Auf Lager
M6
Sechskant
Schwarz
18.0 mm
36.0 mm
2,5344 € - 3,1539 € 936 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
18.0 mm
36.0 mm
3,2666 € - 3,2666 € 4657 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
38.0 mm
36.0 mm
0,5223 € - 1,0349 € 4400 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
25.0 mm
17.0 mm
0,4857 € - 0,6068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Sechskant
Schwarz
25.0 mm
20.0 mm
0,7209 € - 0,8997 € 189 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
45.0 mm
25.0 mm
1,0137 € - 2,0077 € 1001 Auf Lager
M10
Sechskant
Schwarz
75.0 mm
27.0 mm
0,4533 € - 0,8988 € 5200 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
15.0 mm
17.0 mm
0,6505 € - 1,5139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Sechskant
Schwarz
25.0 mm
25.0 mm
10290507 0,5491 € - 1,0881 € 880 Auf Lager
M8
Sechskant
Schwarz
35.0 mm
17.0 mm
0,5533 € - 1,097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Sechskant
Schwarz
15.0 mm
25.0 mm
  • von 5
Verstellbare Sechskant-Füße 27.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

10290798

Preisbereich
1,8303 € - 0,9236 €

Lagerbestände
5520 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 17.0 mm M10 45.0 mm Schwarz

10290538

Preisbereich
1,4725 € - 0,7434 €

Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 27.0 mm M10 35.0 mm Schwarz

10290774

Preisbereich
1,4577 € - 0,7997 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 20.0 mm M6 55.0 mm Schwarz

10290620

Preisbereich
0,9343 € - 0,4717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 30.0 mm M10 45.0 mm Schwarz

10290927

Preisbereich
1,916 € - 0,9673 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 30.0 mm M10 15.0 mm Schwarz

10290897

Preisbereich
1,6558 € - 0,6688 €

Lagerbestände
2020 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 17.0 mm M10 55.0 mm Schwarz

10290545

Preisbereich
1,4902 € - 0,7518 €

Lagerbestände
875 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    55.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 27.0 mm M10 105.0 mm Schwarz

10290828

Preisbereich
3,0455 € - 1,5347 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    105.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 25.0 mm M8 35.0 mm Schwarz

10290699

Preisbereich
1,3187 € - 0,666 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Füße Achteckig 36.0 mm M6 18.0 mm Kautschuk

10291597

Preisbereich
3,0554 € - 3,0554 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    36.0 mm
  • Bolzenlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Verstellbare Füße Achteckig 36.0 mm M8 38.0 mm Kautschuk

10291610

Preisbereich
3,1539 € - 2,5344 €

Lagerbestände
936 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    36.0 mm
  • Bolzenlänge
    38.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Verstellbare Füße Achteckig 36.0 mm M8 18.0 mm Kautschuk

10291627

Preisbereich
3,2666 € - 3,2666 €

Lagerbestände
4657 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    36.0 mm
  • Bolzenlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    38.0 mm
  • Material Unterteil
    Kautschuk
Verstellbare Sechskant-Füße 17.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10290491

Preisbereich
1,0349 € - 0,5223 €

Lagerbestände
4400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 20.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

10290644

Preisbereich
0,6068 € - 0,4857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 25.0 mm M10 45.0 mm Schwarz

10290743

Preisbereich
0,8997 € - 0,7209 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 27.0 mm M10 75.0 mm Schwarz

10290811

Preisbereich
2,0077 € - 1,0137 €

Lagerbestände
1001 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Gewindelänge
    75.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 17.0 mm M8 15.0 mm Schwarz

10290484

Preisbereich
0,8988 € - 0,4533 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 25.0 mm M10 25.0 mm Schwarz

10290729

Preisbereich
1,5139 € - 0,6505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 17.0 mm M8 35.0 mm Schwarz

10290507

Preisbereich
1,0881 € - 0,5491 €

Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Sechskant
Verstellbare Sechskant-Füße 25.0 mm M8 15.0 mm Schwarz

10290675

Preisbereich
1,097 € - 0,5533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Unterteiltyp
    Sechskant