Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Muffentüllen schützen Drähte und Kabel, die durch Bleche geführt werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Plattenstärke | Kompatibler Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1592 € - 0,3856 € | 5100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2453 € - 0,5543 € | 7750 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,3404 € | 5400 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0522 € - 0,0522 € | 15387 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,2805 € | 1000 Auf Lager |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1163 € - 0,2645 € | 500 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,3142 € - 0,9129 € | 5100 Auf Lager |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,2195 € | 46 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2726 € | 314 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,4097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,2479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,6508 € | 800 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,1364 € - 0,3314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1368 € - 0,3073 € | 500 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,3314 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,156 € - 0,3276 € | 39500 Auf Lager |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm