Menü Suche

Muffentülle 7.1 mm 4.0 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10340752

Hersteller-Artikelnummer:

1347528

19500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,3276 €
5000 + 0,156 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

163,80 €

500 x 0,3276 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Kompatibler Kabeldurchmesser 4.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 7.1 mm
Kopfdurchmesser 9.5 mm
Schlauchhüllenlänge 21.8 mm
Standard AISI
Standard DIN
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1347528 ersetzt:

Muffentülle 7.1 mm 4.0 mm PVC
Neue Essentra-Artikelnummer: 10544761
Hersteller-Artikelnummer: 40016

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns