Menü Suche

Montagekabelbinder

Auf Lager

Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.

Seriennummer: SR1825

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0922 € - 0,1081 € 7614 Auf Lager
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0186 € - 0,0186 € 8046 Auf Lager
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0978 € - 0,1208 € 8900 Auf Lager
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Natur
40.0 lb
0,1136 € - 0,1288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Schwarz
13.0 kg
0,0928 € - 0,0988 € 993 Auf Lager
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Schwarz
13.0 kg
0,2252 € - 0,264 € 3037 Auf Lager
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Natur
22.0 kg
0,073 € - 0,0998 € 6500 Auf Lager
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natur
22.0 kg
0,0404 € - 0,0474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Natur
8.0 kg
0,0654 € - 0,0896 € 195390 Auf Lager
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1678 € - 0,1922 € 8783 Auf Lager
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Schwarz
40.0 lb
0,2726 € - 0,3185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,5543 € - 0,5768 € 1004 Auf Lager
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Schwarz
250.0 N
0,5064 € - 0,538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Schwarz
250.0 N
10036914 0,049 € - 0,0675 € 160000 Auf Lager
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Natur
13.0 kg
0,1048 € - 0,1226 € 1503 Auf Lager
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natur
22.0 kg
0,0446 € - 0,0446 € 4648 Auf Lager
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1205 € - 0,1463 € 332228 Auf Lager
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Natur
22.0 kg
0,1736 € - 0,2051 € 11364 Auf Lager
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1309 € - 0,1309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,0613 € - 0,0613 € 1884 Auf Lager
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natur
22.0 kg
  • von 5
Kabelbinder 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247778

Preisbereich
0,1081 € - 0,0922 €

Lagerbestände
7614 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247945

Preisbereich
0,0186 € - 0,0186 €

Lagerbestände
8046 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
Kabelbinder 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Natur

10315767

Preisbereich
0,1208 € - 0,0978 €

Lagerbestände
8900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.4 mm
Kabelbinder 168.3 mm 31.8 mm PA Schwarz

10036952

Preisbereich
0,1288 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.5 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
Kabelbinder 168.3 mm 31.8 mm PA Schwarz

10036969

Preisbereich
0,0988 € - 0,0928 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.5 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247792

Preisbereich
0,264 € - 0,2252 €

Lagerbestände
3037 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
Kabelbinder 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natur

10037072

Preisbereich
0,0998 € - 0,073 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    4.30 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247754

Preisbereich
0,0474 € - 0,0404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
Kabelbinder 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037133

Preisbereich
0,0896 € - 0,0654 €

Lagerbestände
195390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    36.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nylon 6/6 Schwarz

10178317

Preisbereich
0,1922 € - 0,1678 €

Lagerbestände
8783 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    40.0 lb
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247983

Preisbereich
0,3185 € - 0,2726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
Kabelbinder 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10173664

Preisbereich
0,5768 € - 0,5543 €

Lagerbestände
1004 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    250.0 N
Kabelbinder 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10173671

Preisbereich
0,538 € - 0,5064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    250.0 N
Kabelbinder 17.0 mm 160.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10036914

Preisbereich
0,0675 € - 0,049 €

Lagerbestände
160000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.5 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
  • Gesamtlänge
    160.7 mm
Kabelbinder 132.5 mm 30.0 mm PA Natur

10253755

Preisbereich
0,1226 € - 0,1048 €

Lagerbestände
1503 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
Kabelbinder 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247969

Preisbereich
0,0446 € - 0,0446 €

Lagerbestände
4648 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
Kabelbinder 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natur

10037140

Preisbereich
0,1463 € - 0,1205 €

Lagerbestände
332228 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247785

Preisbereich
0,2051 € - 0,1736 €

Lagerbestände
11364 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247990

Preisbereich
0,1309 € - 0,1309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    122.0 mm
Kabelbinder 203.0 mm 50.0 mm PA Natur

10253731

Preisbereich
0,0613 € - 0,0613 €

Lagerbestände
1884 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm