Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0922 € - 0,1081 € | 7400 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0186 € - 0,0186 € | 4046 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Schwarz
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2726 € - 0,3185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Schwarz
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,073 € - 0,0998 € | 6500 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0654 € - 0,0896 € | 219390 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | 1503 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10036853 | 0,0878 € - 0,12 € | 158186 Auf Lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,218 € - 0,2482 € | 1979 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,218 € - 0,2482 € | 11000 Auf Lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1736 € - 0,2051 € | 11364 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0553 € - 0,0648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0404 € - 0,0474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2252 € - 0,264 € | 3037 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2295 € | 1000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2295 € | 5000 Auf Lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2625 € - 0,3012 € | 108 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2625 € - 0,3012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2338 € - 0,2668 € | 957 Auf Lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,3443 € - 0,4017 € | 3490 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natur
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.