Menü Suche

Montagekabelbinder

Auf Lager

Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.

Seriennummer: SR1825

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,4892 € - 0,5724 € 895 Auf Lager
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Schwarz
13.0 kg
0,0518 € - 0,0608 € 20555 Auf Lager
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1274 € - 0,1492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1274 € - 0,1492 € 3177 Auf Lager
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1592 € - 0,1865 € 2000 Auf Lager
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,136 € - 0,1635 € 2000 Auf Lager
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Natur
22.0 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Rot
18.1 kg
0,6757 € - 0,7891 € 31 Auf Lager
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Natur
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Weiß
18.1 kg
0,7595 € - 0,8417 € 1236 Auf Lager
21.0 mm
22.0 mm
30.5 mm
Natur
0,0518 € - 0,0608 € 15277 Auf Lager
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1048 € - 0,1226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,1492 € - 0,1707 € 417 Auf Lager
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Natur
22.0 kg
0,3156 € - 0,3429 € 1052 Auf Lager
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Natur
13.0 kg
0,1048 € - 0,1226 € 23669 Auf Lager
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Schwarz
18.0 kg
0,5993 € - 0,5993 € 4000 Auf Lager
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Natur
13.0 kg
0,1048 € - 0,1226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Natur
18.0 kg
0,1274 € - 0,1492 € 63085 Auf Lager
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Schwarz
18.0 kg
0,0678 € - 0,0678 € 8400 Auf Lager
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1994 € - 0,2338 € 60696 Auf Lager
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Schwarz
22.0 kg
  • von 5
Kabelbinder 151.0 mm 37.0 mm PA Schwarz

10248119

Preisbereich
0,5724 € - 0,4892 €

Lagerbestände
895 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    37.0 mm
Kabelbinder 112.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

10253601

Preisbereich
0,0608 € - 0,0518 €

Lagerbestände
20555 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.6 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
Kabelbinder 157.0 mm 36.0 mm PA Natur

10253519

Preisbereich
0,1492 € - 0,1274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.6 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    36.0 mm
Kabelbinder 157.0 mm 36.0 mm PA Schwarz

10253625

Preisbereich
0,1492 € - 0,1274 €

Lagerbestände
3177 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    36.0 mm
Kabelbinder 203.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

10253564

Preisbereich
0,1865 € - 0,1592 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10113950

Preisbereich
0,1635 € - 0,136 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 185.0 mm 40.0 mm PA Rot

10108383


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
Verstellbare Kabelschelle 17.0 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10245804

Preisbereich
0,7891 € - 0,6757 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
Kabelbinder 185.0 mm 40.0 mm PA Weiß

10108390


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    40.0 mm
Verstellbare Kabelschelle Klebeband 30.5 mm PA Natur

10245811

Preisbereich
0,8417 € - 0,7595 €

Lagerbestände
1236 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    21.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    22.0 mm
Kabelbinder 112.0 mm 25.0 mm PA Natur

10253779

Preisbereich
0,0608 € - 0,0518 €

Lagerbestände
15277 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.6 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
Kabelbinder 132.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10253588

Preisbereich
0,1226 € - 0,1048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Natur

10037089

Preisbereich
0,1707 € - 0,1492 €

Lagerbestände
417 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    38.1 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Natur

10178300

Preisbereich
0,3429 € - 0,3156 €

Lagerbestände
1052 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
  • Gesamtlänge
    120.7 mm
Kabelbinder 131.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10253649

Preisbereich
0,1226 € - 0,1048 €

Lagerbestände
23669 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
Kabelbinder 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10178294

Preisbereich
0,5993 € - 0,5993 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
  • Gesamtlänge
    146.0 mm
Kabelbinder 131.0 mm 30.0 mm PA Natur

10253533

Preisbereich
0,1226 € - 0,1048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
Kabelbinder 157.5 mm 38.0 mm PA Schwarz

10253656

Preisbereich
0,1492 € - 0,1274 €

Lagerbestände
63085 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    38.0 mm
Kabelbinder 207.0 mm 50.0 mm PA Natur

10253557

Preisbereich
0,0678 € - 0,0678 €

Lagerbestände
8400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 207.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

10253663

Preisbereich
0,2338 € - 0,1994 €

Lagerbestände
60696 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm