Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5064 € - 0,538 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Schwarz
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 10036914 | 0,049 € - 0,0675 € | 100000 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 0,5543 € - 0,5768 € | 1004 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Schwarz
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,1038 € - 0,1104 € | 5923 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10036938 | 0,0641 € - 0,088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Schwarz
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 0,0536 € - 0,0737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0552 € - 0,0757 € | 18920 Auf Lager |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1176 € - 0,1224 € | 946 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0518 € - 0,0608 € | 15277 Auf Lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1492 € - 0,1707 € | 417 Auf Lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1492 € - 0,1707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,136 € - 0,1635 € | 2000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5993 € - 0,5993 € | 4000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0678 € - 0,0678 € | 8400 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0989 € - 0,0989 € | 2396 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Schwarz
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0764 € - 0,0764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0779 € - 0,0978 € | 960 Auf Lager |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg