Menü Suche

Furniture Lock Keyed Alike 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Alike.
Artikelnr:

492876

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 24 8,6095 €
25 + 7,7486 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

43,05 €

5 x 8,6095 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Maximum Panel Thickness 25.0 mm
Barrel Depth 25.0 mm
Screw Hole Diameter 4.0 mm
Thru Hole Diameter 18.0 mm
Cam Length 8.7 mm
Full Material Die Cast Zinc Alloy
Finish Zinc Plated
Latching Mechanism Left Hand
Keying Keyed Alike
Application(s) Drawer
Application(s) Cabinet
Application(s) Hinged Door
Commodity Code 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns