Diese ästhetisch ansprechenden Rollen sind eine gute Option für Geräte, die typischerweise in Büros und anderen Geschäftsräumen zu finden sind. Unser Sortiment an Möbel- und Bürorollen kann für Schreibtischstühle, Rollcontainer, Lagertrolleys, Konferenztische und vieles mehr verwendet werden. Zu den angebotenen Materialien gehören Gummi, Nylon, verzinkter Stahl und mehr. Es gibt eine Vielzahl von Typen, die Ihren Anforderungen entsprechen: Kugelförmige Rollen, Doppellaufrollen, Rollen mit Bolzenloch, mit Speichenrad, mit Rändelbolzen und andere. Unser Sortiment ist in verschiedenen Tragfähigkeits- und Größenoptionen erhältlich.
Seriennummer: SR5769 ,SR1547
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Farbe | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,0555 € - 105,1165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
Grau
|
TPG
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 10,0251 € - 21,0528 € | 110 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
Grau
|
TPG
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 11,1656 € - 24,6898 € | 538 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Grau
|
TPG
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,2801 € - 11,0882 € | 66 Auf Lager |
1.988 in
50.5 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Grau
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,1195 € - 8,6509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle, Lenkrolle mit Abdeckung
|
Natur
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 4,4011 € - 9,2423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Rot-Weiß
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,4942 € - 7,3379 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Schwarz
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,5478 € - 9,5504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Platte und Bremse
|
Rot-Weiß
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,2541 € - 6,8337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Platte und Bremse
|
Schwarz
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 7,1809 € - 13,9564 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Schwarz
|
Kunststoff
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,6039 € - 11,0882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 6,6318 € - 13,1284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Kugelrolle
|
Schwarz
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 0,6301 € - 0,6301 € | 3228 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle ohne Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,8526 € - 0,8526 € | 3781 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,5397 € - 0,5397 € | 28348 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
Nylon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
| 0,6229 € - 0,6229 € | 4630 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,9731 € - 0,9731 € | 917 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,5641 € - 0,5641 € | 12328 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Abdeckung
|
Schwarz
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 5,6602 € - 11,0291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Schwarz
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 6,2657 € - 12,1822 € | 48 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
Schwarz
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.