Diese Miniatur-Schienenführungswagen sind eine kompakte und vielseitige Lösung, um präzise Linearbewegungen in kleinformatigen Anwendungen zu erzielen. Sie sind aufgrund ihrer kleinen Größe perfekt geeignet für Anwendungen, die präzise Positionierung und fließende Bewegung bei wenig Platz erfordern, oder Anwendungen, bei denen Korrosionsbeständigkeit notwendig ist, da sie aus Edelstahl gefertigt sind.
Das Design der Schienen mit einem gotischen 45-Kontaktbogenstück garantiert ähnliche Tragfähigkeiten in alle Richtungen. Diese Schienen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung und verfügen über einen niedrigen Koeffizienten der Reibungs- und Trennkräfte. Sie können schwere Gewichte tragen, sind korrosionsbeständig und beständig gegen Abnutzung.
Die Führungswagen werden mit einer Blindschiene aus Plastik geliefert. Sie sollten montiert werden, indem die Blindschiene neben das Ende der tatsächlichen Schiene gelegt wird und der Führungswagen von einer Schiene zur anderen geleitet wird. Sie sind in der Lage, Temperaturen zwischen -40 C und +80 C zu widerstehen. Kommen bei unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz, darunter medizinische Geräte, Pharmazeutika, kleine Automatisierungssysteme und optische Ausrüstung.
Material: Edelstahl Seriennummer: SRL1012C, SRL1010
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | l4 | h1 | l3 | Für Schiene | l2 | l1 | Schlittenausführung | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,7308 € - 49,666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
12.0
|
12.0
|
18.0
|
27.9
|
39.1
|
Breit
|
||
26,2902 € - 32,8627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
10.0
|
10.0
|
9.0
|
20.5
|
30.6
|
Standard
|
||
39,7002 € - 49,6253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
14.0
|
15.0
|
24.0
|
31.0
|
44.4
|
Breit
|
||
50,1857 € - 62,7296 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
42.0
|
38.5
|
55.3
|
Breit
|
||
54,384 € - 67,9774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
16.0
|
35.0
|
42.0
|
57.6
|
74.4
|
Breit
|
||
43,3075 € - 54,1394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
14.0
|
28.0
|
24.0
|
46.0
|
59.4
|
Breit
|
||
50,9805 € - 63,7282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
6.5
|
11.0
|
10.0
|
21.2
|
27.2
|
Breit
|
||
74,8557 € - 93,5645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
4.0
|
5.5
|
3.0
|
11.0
|
16.0
|
Standard
|
||
31,5176 € - 39,3945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
10.0
|
16.0
|
9.0
|
30.8
|
40.9
|
Standard
|
||
46,7109 € - 58,3887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
6.5
|
6.5
|
10.0
|
15.1
|
21.1
|
Breit
|
||
31,3444 € - 39,1805 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
13.0
|
15.0
|
12.0
|
22.0
|
35.4
|
Standard
|
||
39,527 € - 49,4113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
16.0
|
25.0
|
15.0
|
44.0
|
60.0
|
Standard
|
||
33,9938 € - 42,4923 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
15.0
|
27.0
|
43.0
|
Standard
|
||
35,2777 € - 44,1023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
13.0
|
20.0
|
12.0
|
34.0
|
47.6
|
Standard
|
||
39,0786 € - 48,8508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
9.0
|
10.0
|
14.0
|
21.2
|
31.6
|
Breit
|
||
26,4532 € - 33,0665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
14.3
|
23.7
|
Standard
|
||
41,514 € - 51,8874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
6.0
|
7.0
|
3.0
|
13.5
|
19.6
|
Standard
|
||
36,7349 € - 45,9161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
6.0
|
|
3.0
|
10.0
|
16.0
|
Standard
|
||
42,4005 € - 52,9981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
12.0
|
24.0
|
18.0
|
39.5
|
50.7
|
Breit
|
||
40,8415 € - 51,0519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
9.0
|
19.0
|
14.0
|
30.1
|
40.5
|
Breit
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.