Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Seriennummer: SR2104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1005 € - 0,1241 € | 2912 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 1000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 58838 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 1925 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 894 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 2382 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 15438 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 40058 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 8000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 11000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 697 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 20920 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 335 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 9030 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm