Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1039 € |
5000 - 9999 | 0,0935 € |
10000 + | 0,0841 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Material | PA |
Saddle Type | Micro |
Compatible Hole Diameter | 3.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.118 in |
Depth | 4.1 mm |
Depth | 0.160 in |
Height | 9.1 mm |
Height | 0.360 in |
Inside Height | 3.9 mm |
Inside Height | 0.154 in |
Inside Width | 8.1 mm |
Inside Width | 0.319 in |
Maximum Panel Thickness | 2.4 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.094 in |
Overall Width | 10.8 mm |
Overall Width | 0.425 in |
Panel Thickness Range | 2.4 mm |
Panel Thickness Range | 0.094 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | 1 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.