Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Seriennummer: SR2104
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Montageart | Innenhöhe | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0874 € - 0,1079 € | 895 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 1925 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 20920 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 335 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 3000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 2894 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 1000 Auf Lager |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 9030 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 59 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 63838 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 1000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | 2912 Auf Lager |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 13962 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0874 € - 0,1079 € | 5058 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zum Eindrücken
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.