Menü Suche

Medizinische Rollen

Auf Lager

Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
14,3337 € - 27,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
80.0 kg
13,6633 € - 20,4118 € 211 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
40.0 kg
22,7807 € - 45,1155 € 34 Auf Lager
125.0 mm
Levina-Laufrolle mit Bremse
100.0 kg
12,8694 € - 24,3941 € 18 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
60.0 kg
10,7432 € - 20,4023 € 161 Auf Lager
75.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
60.0 kg
10,3912 € - 21,8216 € 154 Auf Lager
50.0 mm
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte und Bremse
70.0 kg
11,236 € - 23,5957 € 148 Auf Lager
50.0 mm
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Bremse
70.0 kg
3,6942 € - 7,758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Rolle mit Befestigungsplatte und Bremse
25.0 kg
4,121 € - 8,6542 € 72 Auf Lager
40.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
2,6406 € - 5,5454 € 80 Auf Lager
30.0 mm
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
25.0 kg
3,7343 € - 7,842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
25.0 kg
2,5339 € - 5,3213 € 200 Auf Lager
30.0 mm
Befestigungsplatte für Doppellaufrolle
20.0 kg
6,1249 € - 11,8865 € 32 Auf Lager
50.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
35.0 kg
14,5027 € - 28,7407 € 293 Auf Lager
50.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
100.0 kg
75,0446 € - 75,0446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
130.0 kg
21,0078 € - 42,9632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Levina-Laufrolle
100.0 kg
7,8568 € - 19,4266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
60.0 kg
16,4126 € - 33,9979 € 146 Auf Lager
75.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
90.0 kg
18,4424 € - 36,539 € 45 Auf Lager
100.0 mm
Levina-Laufrolle mit Bremse
100.0 kg
54,1247 € - 105,3531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
  • von 8
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Dunkelgrau

10269787

Preisbereich
27,1735 € - 14,3337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Rolle 50.0 mm 40.0 kg Schraubbefestigung Dunkelgrau

10269749

Preisbereich
20,4118 € - 13,6633 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Rolle 125.0 mm 100.0 kg Bolzenfixierte Platte Grau

10193273

Preisbereich
45,1155 € - 22,7807 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenfixierte Platte
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Dunkelgrau

10269770

Preisbereich
24,3941 € - 12,8694 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Dunkelgrau

10269763

Preisbereich
20,4023 € - 10,7432 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Doppellaufrolle 50.0 mm 70.0 kg Schraubbefestigung Grau

10292709

Preisbereich
21,8216 € - 10,3912 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
Doppellaufrolle 50.0 mm 70.0 kg Gewindebolzen Grau

10292686

Preisbereich
23,5957 € - 11,236 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
Rolle 40.0 mm 25.0 kg Schraubbefestigung Grau

10352052

Preisbereich
7,758 € - 3,6942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Befestigungsplatte und Bremse
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Rolle mit Gewindebolzen 40.0 mm 25.0 kg Grau

10352076

Preisbereich
8,6542 € - 4,121 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rollenbolzen 30.0 mm (DIA) 22.0 mm (W)

10352021

Preisbereich
5,5454 € - 2,6406 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 40.0 mm 25.0 kg Bolzenloch Grau

10352069

Preisbereich
7,842 € - 3,7343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 30.0 mm 20.0 kg Schraubbefestigung Grau

10352014

Preisbereich
5,3213 € - 2,5339 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Befestigungsplatte für Doppellaufrolle
  • Montageart
    Schraube oder Selbstklebestreifen
Rolle 50.0 mm 35.0 kg Bolzenloch Grau

10277829

Preisbereich
11,8865 € - 6,1249 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 50.0 mm 100.0 kg Blindloch Schwarz

10193372

Preisbereich
28,7407 € - 14,5027 €

Lagerbestände
293 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Linea-Laufrolle 150.0 mm 130.0 kg Bolt Hole PA Schwarz

10634455

Preisbereich
75,0446 € - 75,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 150.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193228

Preisbereich
42,9632 € - 21,0078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 65.0 mm 60.0 kg Blindloch Schwarz

10193310

Preisbereich
19,4266 € - 7,8568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Doppellaufrolle 75.0 mm 90.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193396

Preisbereich
33,9979 € - 16,4126 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193198

Preisbereich
36,539 € - 18,4424 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

10276419

Preisbereich
105,3531 € - 54,1247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch