Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,872 € - 7,5104 € | 120 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 9,124 € - 18,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 9,0113 € - 17,8594 € | 111 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 11,926 € - 23,6253 € | 146 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 57,87 € - 118,0099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 16,9386 € - 33,5604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
| 18,1072 € - 35,8667 € | 15 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 14,9392 € - 29,5982 € | 57 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 10,3068 € - 20,4319 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 19,825 € - 39,2671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Linea Doppellaufrolle
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 35,2571 € - 68,5992 € | 108 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 19,473 € - 37,907 € | 42 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 13,4889 € - 25,5768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,3921 € - 15,5235 € | 44 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,674 € - 12,6553 € | 57 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,4769 € - 12,2414 € | 10 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 14,038 € - 14,038 € | 12 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,7864 € - 7,7864 € | 80 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 11,6162 € - 11,6162 € | 1136 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,2094 € - 12,3005 € | 84 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.