Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
1,0099 € - 1,0311 € 1138 Auf Lager
6.2 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,3714 € - 1,3714 € 27 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
1,4837 € - 1,521 € 948 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,1836 € - 0,1836 € 36000 Auf Lager
1.2 mm
Natur
Silikon
15.5 mm
1.9 mm
0,2051 € - 0,2051 € 5186 Auf Lager
2.4 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
0,2367 € - 0,251 € 25000 Auf Lager
2.1 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2338 € - 0,2482 € 6661 Auf Lager
2.0 mm
Schwarz
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,1922 € - 0,1922 € 7173 Auf Lager
2.1 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
3.0 mm
0,1984 € - 0,2092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
Natur
Silikonkautschuk
9.5 mm
1.6 mm
1
0,251 € - 0,2955 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.9 mm
Natur
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
0,2295 € - 0,2295 € 1861 Auf Lager
3.3 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
0,3687 € - 0,3859 € 17000 Auf Lager
2.4 mm
Schwarz
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,1936 € - 0,2166 € 10699 Auf Lager
2.8 mm
Grün
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,2539 € - 0,2683 € 9528 Auf Lager
3.0 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,7719 € - 0,7719 € 9077 Auf Lager
3.9 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,6058 € - 0,6299 € 843 Auf Lager
14.8 mm
Grün
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
0,278 € - 0,2892 € 8737 Auf Lager
6.7 mm
Rot
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
0,9842 € - 2,7569 € 700 Auf Lager
Rot
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
1,4921 € - 1,4921 € 9321 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,6797 € - 0,6797 € 31998 Auf Lager
6.5 mm
Schwarz
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
  • von 7
Zugstopfen 11.99 mm 25.40 mm EPDM Schwarz

10606766

Preisbereich
1,0311 € - 1,0099 €

Lagerbestände
1138 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Zugstopfen 25.40 mm EPDM Schwarz

10606742

Preisbereich
1,3714 € - 1,3714 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Zugstopfen 17.96 mm 31.75 mm EPDM Schwarz

10606858

Preisbereich
1,521 € - 1,4837 €

Lagerbestände
948 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 1.9 mm 15.5 mm Natur Silikon

10241714

Preisbereich
0,1836 € - 0,1836 €

Lagerbestände
36000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 4.1 mm 15.9 mm Natur Silikon

10241646

Preisbereich
0,2051 € - 0,2051 €

Lagerbestände
5186 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 2.7 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377642

Preisbereich
0,251 € - 0,2367 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.5 mm 15.8 mm Schwarz EPDM

10377697

Preisbereich
0,2482 € - 0,2338 €

Lagerbestände
6661 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249734

Preisbereich
0,1922 € - 0,1922 €

Lagerbestände
7173 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 1.6 mm 9.5 mm Natur Silikonkautschuk

10449608

Preisbereich
0,2092 € - 0,1984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikonkautschuk
Maskierungszugstopfen 8.9 mm 22.4 mm Natur Silikon

10241677

Preisbereich
0,2955 € - 0,251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241653

Preisbereich
0,2295 € - 0,2295 €

Lagerbestände
1861 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Schwarz EPDM

10377727

Preisbereich
0,3859 € - 0,3687 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 25.4 mm Grün Silikon

10288559

Preisbereich
0,2166 € - 0,1936 €

Lagerbestände
10699 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 6.4 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377666

Preisbereich
0,2683 € - 0,2539 €

Lagerbestände
9528 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250051

Preisbereich
0,7719 € - 0,7719 €

Lagerbestände
9077 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 16.6 mm 11.0 mm Grün Silikon

10240977

Preisbereich
0,6299 € - 0,6058 €

Lagerbestände
843 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 9.5 mm 7.9 mm Rot Silikon

10240625

Preisbereich
0,2892 € - 0,278 €

Lagerbestände
8737 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Maskierungszugstopfen 25.4 mm 25.4 mm Rot Silikon

10240809

Preisbereich
2,7569 € - 0,9842 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 12.6 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250112

Preisbereich
1,4921 € - 1,4921 €

Lagerbestände
9321 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 23.8 mm Schwarz EPDM

10377772

Preisbereich
0,6797 € - 0,6797 €

Lagerbestände
31998 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM