Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,3863 € - 0,4021 € 22242 Auf Lager
10.8 mm
Rot
Silikon
8.8 mm
12.4 mm
0,3308 € - 0,3463 € 1474 Auf Lager
2.8 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,3618 € - 0,3787 € 17000 Auf Lager
2.4 mm
Schwarz
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,2728 € - 0,2838 € 8737 Auf Lager
6.7 mm
Rot
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
0,9659 € - 2,7055 € 700 Auf Lager
Rot
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
0,4576 € - 0,4801 € 100 Auf Lager
6.4 mm
Grün
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
0,9053 € - 0,9447 € 398 Auf Lager
10.4 mm
Gelb
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
0,2196 € - 0,2295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,1816 € - 0,2027 € 47495 Auf Lager
2.1 mm
Blau
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,4589 € - 0,4778 € 1988 Auf Lager
10.3 mm
Lila
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
0,7575 € - 0,7575 € 9577 Auf Lager
3.9 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,2933 € - 0,3059 € 1347 Auf Lager
8.5 mm
Grün
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
10240618 0,2081 € - 0,2176 € 6500 Auf Lager
5.0 mm
Grün
Silikon
6.8 mm
7.8 mm
0,5223 € - 1,4636 € 975 Auf Lager
Schwarz
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
1,4643 € - 1,4643 € 9321 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
10241004 0,0577 € - 0,0602 € 107196 Auf Lager
2.7 mm
Rot
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
0,1757 € - 0,1757 € 1898 Auf Lager
1.3 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
0,1476 € - 0,1537 € 249 Auf Lager
7.2 mm
Lila
Silikon
7.5 mm
8.4 mm
0,328 € - 0,3407 € 174 Auf Lager
6.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
11.3 mm
0,2027 € - 0,2055 € 29000 Auf Lager
1.2 mm
Natur
Silikon
9.5 mm
1.6 mm
  • von 7
Maskierungszugstopfen 12.4 mm 8.8 mm Rot Silikon

10240960

Preisbereich
0,4021 € - 0,3863 €

Lagerbestände
22242 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377734

Preisbereich
0,3463 € - 0,3308 €

Lagerbestände
1474 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Schwarz EPDM

10377727

Preisbereich
0,3787 € - 0,3618 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 9.5 mm 7.9 mm Rot Silikon

10240625

Preisbereich
0,2838 € - 0,2728 €

Lagerbestände
8737 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Maskierungszugstopfen 25.4 mm 25.4 mm Rot Silikon

10240809

Preisbereich
2,7055 € - 0,9659 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 12.6 mm 50.8 mm Grün Silikon

10192320

Preisbereich
0,4801 € - 0,4576 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 19.6 mm 49.8 mm Gelb Silikon

10192368

Preisbereich
0,9447 € - 0,9053 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 2.4 mm 17.8 mm Schwarz EPDM

10377635

Preisbereich
0,2295 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Blau Silikon

10288542

Preisbereich
0,2027 € - 0,1816 €

Lagerbestände
47495 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 13.0 mm 11.6 mm Lila Silikon

10240588

Preisbereich
0,4778 € - 0,4589 €

Lagerbestände
1988 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250051

Preisbereich
0,7575 € - 0,7575 €

Lagerbestände
9577 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 11.3 mm 20.4 mm Grün Silikon

10240571

Preisbereich
0,3059 € - 0,2933 €

Lagerbestände
1347 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 7.8 mm 6.8 mm Grün Silikon

10240618

Preisbereich
0,2176 € - 0,2081 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 19.1 mm 19.1 mm Schwarz Silikon

10240793

Preisbereich
1,4636 € - 0,5223 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 12.6 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250112

Preisbereich
1,4643 € - 1,4643 €

Lagerbestände
9321 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 3.5 mm 5.3 mm Rot Silikon

10241004

Preisbereich
0,0602 € - 0,0577 €

Lagerbestände
107196 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Maskierungszugstopfen 2.3 mm 15.9 mm Natur Silikon

10251850

Preisbereich
0,1757 € - 0,1757 €

Lagerbestände
1898 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 8.4 mm 7.5 mm Lila Silikon

10241042

Preisbereich
0,1537 € - 0,1476 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
Maskierungszugstopfen 11.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10350720

Preisbereich
0,3407 € - 0,328 €

Lagerbestände
174 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 9.5 mm 9.5 mm Natur Silikon

10350959

Preisbereich
0,2055 € - 0,2027 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur