Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,0655 € - 0,0682 € 8505 Auf Lager
3.6 mm
Pink
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
0,231 € - 0,2439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
10241004 0,0588 € - 0,0613 € 107196 Auf Lager
2.7 mm
Rot
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
0,1504 € - 0,1566 € 249 Auf Lager
7.2 mm
Lila
Silikon
7.5 mm
8.4 mm
0,2988 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
Grün
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
0,009 € - 0,009 € 24000 Auf Lager
1.6 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,67 € - 0,699 € 825 Auf Lager
13.6 mm
Weiß
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
0,1606 € - 0,2166 € 19407 Auf Lager
9.1 mm
Pink
Silikon
7.0 mm
10.4 mm
1,2518 € - 1,3048 € 103 Auf Lager
22.8 mm
Grau
Silikon
16.0 mm
24.1 mm
0,6058 € - 0,6299 € 843 Auf Lager
14.8 mm
Grün
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
0,1166 € - 0,1214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
Transparent
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
0,3759 € - 0,7894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
0,5323 € - 1,4914 € 975 Auf Lager
Schwarz
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
0,4676 € - 0,4869 € 1988 Auf Lager
10.3 mm
Lila
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
10240618 0,2121 € - 0,2217 € 6500 Auf Lager
5.0 mm
Grün
Silikon
6.8 mm
7.8 mm
0,3744 € - 1,0485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
0,4663 € - 0,4892 € 100 Auf Lager
6.4 mm
Grün
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
0,9225 € - 0,9627 € 398 Auf Lager
10.4 mm
Gelb
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
1,00 € - 1,0488 € 300 Auf Lager
10.9 mm
Pink
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,0606 € - 0,0673 € 124821 Auf Lager
Schwarz
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
  • von 7
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 5.8 mm Pink Silikon

10241011

Preisbereich
0,0682 € - 0,0655 €

Lagerbestände
8505 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Maskierungszugstopfen 3.9 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377703

Preisbereich
0,2439 € - 0,231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.5 mm 5.3 mm Rot Silikon

10241004

Preisbereich
0,0613 € - 0,0588 €

Lagerbestände
107196 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Maskierungszugstopfen 8.4 mm 7.5 mm Lila Silikon

10241042

Preisbereich
0,1566 € - 0,1504 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
Maskierungszugstopfen 11.3 mm 20.4 mm Grün Silikon

10240571

Preisbereich
0,3117 € - 0,2988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 3.2 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377673

Preisbereich
0,009 € - 0,009 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 17.4 mm 14.0 mm Weiß Silikon

10240595

Preisbereich
0,699 € - 0,67 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Weiß
Maskierungszugstopfen 10.4 mm 7.0 mm Pink Silikon

10240953

Preisbereich
0,2166 € - 0,1606 €

Lagerbestände
19407 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Maskierungszugstopfen 24.1 mm 16.0 mm Grau Silikon

10240991

Preisbereich
1,3048 € - 1,2518 €

Lagerbestände
103 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grau
Maskierungszugstopfen 16.6 mm 11.0 mm Grün Silikon

10240977

Preisbereich
0,6299 € - 0,6058 €

Lagerbestände
843 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silikon

10241035

Preisbereich
0,1214 € - 0,1166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Transparent
Maskierungszugstopfen 12.5 mm 9.5 mm Blau Silikon

10240779

Preisbereich
0,7894 € - 0,3759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 19.1 mm 19.1 mm Schwarz Silikon

10240793

Preisbereich
1,4914 € - 0,5323 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 13.0 mm 11.6 mm Lila Silikon

10240588

Preisbereich
0,4869 € - 0,4676 €

Lagerbestände
1988 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
Maskierungszugstopfen 7.8 mm 6.8 mm Grün Silikon

10240618

Preisbereich
0,2217 € - 0,2121 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 15.9 mm 19.1 mm Grün Silikon

10240786

Preisbereich
1,0485 € - 0,3744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 12.6 mm 50.8 mm Grün Silikon

10192320

Preisbereich
0,4892 € - 0,4663 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 19.6 mm 49.8 mm Gelb Silikon

10192368

Preisbereich
0,9627 € - 0,9225 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 20.5 mm 38.1 mm Pink Silikon

10192375

Preisbereich
1,0488 € - 1,00 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 5.2 mm 8.0 mm Schwarz EPDM

10192450

Preisbereich
0,0673 € - 0,0606 €

Lagerbestände
124821 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz