Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,9377 € - 1,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
0,19 € - 0,2126 € 15699 Auf Lager
2.8 mm
Grün
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,0643 € - 0,067 € 10505 Auf Lager
3.6 mm
Pink
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
0,2252 € - 0,2252 € 861 Auf Lager
3.3 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
0,1985 € - 0,1985 € 14394 Auf Lager
2.8 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
0,459 € - 0,459 € 2048 Auf Lager
6.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
0,214 € - 0,214 € 6794 Auf Lager
2.8 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,7518 € - 0,8363 € 3369 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
0,1947 € - 0,216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Natur
Silikonkautschuk
19.2 mm
8.5 mm
Load Bearing
0,1844 € - 0,1844 € 18924 Auf Lager
2.1 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
2.7 mm
0,6623 € - 0,6623 € 7564 Auf Lager
3.9 mm
Schwarz
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,0177 € - 0,0177 € 22418 Auf Lager
2.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
3.3 mm
0,1813 € - 0,1907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
Natur
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
Load Bearing
0,1675 € - 0,1774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
Schwarz
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,3168 € - 0,3337 € 13343 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,3323 € - 0,3323 € 1347 Auf Lager
4.0 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
0,3731 € - 0,4153 € 2950 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
0,0135 € - 0,0135 € 7206 Auf Lager
1.5 mm
Schwarz
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,3618 € - 0,3787 € 17000 Auf Lager
2.4 mm
Schwarz
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
10241004 0,0577 € - 0,0602 € 107196 Auf Lager
2.7 mm
Rot
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
  • von 7
Maskierungszugstopfen 22.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249963

Preisbereich
1,0391 € - 0,9377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 25.4 mm Grün Silikon

10288559

Preisbereich
0,2126 € - 0,19 €

Lagerbestände
15699 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 5.8 mm Pink Silikon

10241011

Preisbereich
0,067 € - 0,0643 €

Lagerbestände
10505 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Maskierungszugstopfen 5.5 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241653

Preisbereich
0,2252 € - 0,2252 €

Lagerbestände
861 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 15.9 mm Natur Silikon

10373552

Preisbereich
0,1985 € - 0,1985 €

Lagerbestände
14394 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 13.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249918

Preisbereich
0,459 € - 0,459 €

Lagerbestände
2048 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249802

Preisbereich
0,214 € - 0,214 €

Lagerbestände
6794 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 19.6 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249956

Preisbereich
0,8363 € - 0,7518 €

Lagerbestände
3369 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 19.2 mm Natur Silikonkautschuk

10457962

Preisbereich
0,216 € - 0,1947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Material
    Silikonkautschuk
Maskierungszugstopfen 2.7 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249710

Preisbereich
0,1844 € - 0,1844 €

Lagerbestände
18924 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 7.9 mm 31.8 mm Schwarz EPDM

10377765

Preisbereich
0,6623 € - 0,6623 €

Lagerbestände
7564 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249758

Preisbereich
0,0177 € - 0,0177 €

Lagerbestände
22418 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 17.8 mm Natur Silikon

10642771

Preisbereich
0,1907 € - 0,1813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 1.6 mm 9.5 mm Schwarz EPDM

10377604

Preisbereich
0,1774 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 5.5 mm 26.0 mm Schwarz EPDM

10377741

Preisbereich
0,3337 € - 0,3168 €

Lagerbestände
13343 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 10.2 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241684

Preisbereich
0,3323 € - 0,3323 €

Lagerbestände
1347 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 11.9 mm 25.4 mm Natur Silikon

10241691

Preisbereich
0,4153 € - 0,3731 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.8 mm 17.8 mm Schwarz EPDM

10377710

Preisbereich
0,0135 € - 0,0135 €

Lagerbestände
7206 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Schwarz EPDM

10377727

Preisbereich
0,3787 € - 0,3618 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 3.5 mm 5.3 mm Rot Silikon

10241004

Preisbereich
0,0602 € - 0,0577 €

Lagerbestände
107196 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot