Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,185 € - 0,2066 € 47495 Auf Lager
2.1 mm
Blau
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,1464 € - 0,1464 € 2227 Auf Lager
6.2 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
12.0 mm
0,6058 € - 0,6299 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.8 mm
Grün
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
0,0655 € - 0,0682 € 9505 Auf Lager
3.6 mm
Pink
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
0,5997 € - 0,6657 € 2900 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
16.3 mm
0,9555 € - 1,0588 € 1505 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
0,6586 € - 0,6586 € 1998 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
25.9 mm
0,208 € - 0,2195 € 20996 Auf Lager
1.4 mm
Schwarz
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,4676 € - 0,4869 € 1988 Auf Lager
10.3 mm
Lila
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
0,278 € - 0,2892 € 8737 Auf Lager
6.7 mm
Rot
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
0,1936 € - 0,2166 € 15699 Auf Lager
2.8 mm
Grün
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,3213 € - 0,3558 € 2449 Auf Lager
4.9 mm
Natur
Silikon
25.6 mm
10.4 mm
0,9842 € - 2,7569 € 700 Auf Lager
Rot
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
0,4663 € - 0,4892 € 100 Auf Lager
6.4 mm
Grün
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
0,2582 € - 0,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,3371 € - 0,3529 € 18474 Auf Lager
2.8 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,3936 € - 0,4097 € 22242 Auf Lager
10.8 mm
Rot
Silikon
8.8 mm
12.4 mm
10241004 0,0588 € - 0,0613 € 107196 Auf Lager
2.7 mm
Rot
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
0,1504 € - 0,1566 € 249 Auf Lager
7.2 mm
Lila
Silikon
7.5 mm
8.4 mm
0,2539 € - 0,2683 € 9528 Auf Lager
3.0 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
  • von 7
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Blau Silikon

10288542

Preisbereich
0,2066 € - 0,185 €

Lagerbestände
47495 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 12.0 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249895

Preisbereich
0,1464 € - 0,1464 €

Lagerbestände
2227 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 16.6 mm 11.0 mm Grün Silikon

10240977

Preisbereich
0,6299 € - 0,6058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 5.8 mm Pink Silikon

10241011

Preisbereich
0,0682 € - 0,0655 €

Lagerbestände
9505 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink
Maskierungszugstopfen 16.3 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249932

Preisbereich
0,6657 € - 0,5997 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 22.8 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249963

Preisbereich
1,0588 € - 0,9555 €

Lagerbestände
1505 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 25.9 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249970

Preisbereich
0,6586 € - 0,6586 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 2.3 mm 16.5 mm Schwarz EPDM

10377628

Preisbereich
0,2195 € - 0,208 €

Lagerbestände
20996 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 13.0 mm 11.6 mm Lila Silikon

10240588

Preisbereich
0,4869 € - 0,4676 €

Lagerbestände
1988 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
Maskierungszugstopfen 9.5 mm 7.9 mm Rot Silikon

10240625

Preisbereich
0,2892 € - 0,278 €

Lagerbestände
8737 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 25.4 mm Grün Silikon

10288559

Preisbereich
0,2166 € - 0,1936 €

Lagerbestände
15699 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 10.4 mm 25.6 mm Natur Silikon

10249864

Preisbereich
0,3558 € - 0,3213 €

Lagerbestände
2449 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 25.4 mm 25.4 mm Rot Silikon

10240809

Preisbereich
2,7569 € - 0,9842 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Maskierungszugstopfen 12.6 mm 50.8 mm Grün Silikon

10192320

Preisbereich
0,4892 € - 0,4663 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377680

Preisbereich
0,2726 € - 0,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377734

Preisbereich
0,3529 € - 0,3371 €

Lagerbestände
18474 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 12.4 mm 8.8 mm Rot Silikon

10240960

Preisbereich
0,4097 € - 0,3936 €

Lagerbestände
22242 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Maskierungszugstopfen 3.5 mm 5.3 mm Rot Silikon

10241004

Preisbereich
0,0613 € - 0,0588 €

Lagerbestände
107196 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Maskierungszugstopfen 8.4 mm 7.5 mm Lila Silikon

10241042

Preisbereich
0,1566 € - 0,1504 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
Maskierungszugstopfen 6.4 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377666

Preisbereich
0,2683 € - 0,2539 €

Lagerbestände
9528 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM