Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1802 € - 0,1802 € | 36000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,2098 € - 0,2463 € | 15172 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1886 € - 0,1886 € | 7173 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1731 € - 0,1802 € | 6779 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,1689 € - 0,1886 € | 1000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2041 € - 0,2154 € | 20996 Auf Lager |
0.055 in
1.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,6463 € - 0,6463 € | 1998 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,1437 € - 0,1437 € | 2227 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,5885 € - 0,6533 € | 2900 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,3154 € - 0,3491 € | 2449 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,19 € - 0,2126 € | 15699 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1947 € - 0,2053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,2985 € - 0,2985 € | 1820 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,2492 € - 0,2633 € | 9528 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,0643 € - 0,067 € | 10505 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,9377 € - 1,0391 € | 1505 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,5026 € - 0,5294 € | 4989 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,5945 € - 0,6181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.583 in
14.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,2534 € - 0,2675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.094 in
2.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,667 € - 0,667 € | 25998 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.