Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,264 € - 0,2941 € | 16088 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,2367 € - 0,251 € | 25000 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,2338 € - 0,2482 € | 6661 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,3371 € - 0,3529 € | 45474 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0137 € - 0,0137 € | 7206 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,3228 € - 0,34 € | 11343 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,7719 € - 0,7719 € | 9077 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,7891 € - 0,8321 € | 5413 Auf Lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,6797 € - 0,6797 € | 31998 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 1,4921 € - 1,4921 € | 9321 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1791 € - 0,1791 € | 1898 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,1984 € - 0,2092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,1865 € - 0,2066 € | 118875 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,1936 € - 0,2166 € | 10699 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,185 € - 0,2066 € | 46495 Auf Lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Blau
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,1908 € | 39498 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,8131 € - 0,8468 € | 3091 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1169 € | 36230 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,2683 € - 0,2984 € | 4379 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,3936 € - 0,4097 € | 22242 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.