Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Farbe Material h1 D Typ Kaufen
0,6586 € - 0,6586 € 1598 Auf Lager
9.5 mm
Natur
Silikon
25.4 mm
25.9 mm
0,3687 € - 0,3859 € 17000 Auf Lager
2.4 mm
Schwarz
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,3371 € - 0,3529 € 45474 Auf Lager
2.8 mm
Schwarz
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,2582 € - 0,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,185 € - 0,2066 € 46495 Auf Lager
2.1 mm
Blau
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,2683 € - 0,2984 € 4379 Auf Lager
3.9 mm
Gelb
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,8838 € - 0,9311 € 2479 Auf Lager
3.9 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,6797 € - 0,6797 € 31998 Auf Lager
6.5 mm
Schwarz
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,7891 € - 0,8321 € 413 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1865 € - 0,2066 € 118875 Auf Lager
2.2 mm
Blau
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
0,1707 € - 0,1736 € 1132 Auf Lager
1.2 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
1.7 mm
0,1791 € - 0,1791 € 1898 Auf Lager
1.3 mm
Natur
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
0,1707 € - 0,1908 € 39498 Auf Lager
1.6 mm
Blau
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
1,8221 € - 1,8221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,8131 € - 0,8468 € 3091 Auf Lager
18.4 mm
Gelb
Silikon
13.0 mm
22.2 mm
0,1936 € - 0,2166 € 10699 Auf Lager
2.8 mm
Grün
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,1166 € - 0,1214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
Transparent
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
0,2988 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
Grün
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
0,1504 € - 0,1566 € 249 Auf Lager
7.2 mm
Lila
Silikon
7.5 mm
8.4 mm
0,0655 € - 0,0682 € 8505 Auf Lager
3.6 mm
Pink
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
  • von 7
Maskierungszugstopfen 25.9 mm 25.4 mm Natur Silikon

10249970

Preisbereich
0,6586 € - 0,6586 €

Lagerbestände
1598 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Schwarz EPDM

10377727

Preisbereich
0,3859 € - 0,3687 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 15.9 mm Schwarz EPDM

10377734

Preisbereich
0,3529 € - 0,3371 €

Lagerbestände
45474 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 3.3 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10377680

Preisbereich
0,2726 € - 0,2582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 31.8 mm Blau Silikon

10288542

Preisbereich
0,2066 € - 0,185 €

Lagerbestände
46495 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 7.9 mm 31.8 mm Gelb Silikon

10288566

Preisbereich
0,2984 € - 0,2683 €

Lagerbestände
4379 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
Maskierungszugstopfen 9.8 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250075

Preisbereich
0,9311 € - 0,8838 €

Lagerbestände
2479 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 8.5 mm 23.8 mm Schwarz EPDM

10377772

Preisbereich
0,6797 € - 0,6797 €

Lagerbestände
31998 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 8.9 mm 22.4 mm Schwarz EPDM

10250068

Preisbereich
0,8321 € - 0,7891 €

Lagerbestände
413 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Farbe
    Schwarz
Maskierungszugstopfen 3.6 mm 14.2 mm Blau Silikon

10288528

Preisbereich
0,2066 € - 0,1865 €

Lagerbestände
118875 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 1.7 mm 15.9 mm Natur Silikon

10251843

Preisbereich
0,1736 € - 0,1707 €

Lagerbestände
1132 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 2.3 mm 15.9 mm Natur Silikon

10251850

Preisbereich
0,1791 € - 0,1791 €

Lagerbestände
1898 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Natur
Maskierungszugstopfen 3.9 mm 15.9 mm Blau Silikon

10288535

Preisbereich
0,1908 € - 0,1707 €

Lagerbestände
39498 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Blau
Maskierungszugstopfen 16.3 mm 25.4 mm Schwarz EPDM

10250136

Preisbereich
1,8221 € - 1,8221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Maskierungszugstopfen 22.2 mm 13.0 mm Gelb Silikon

10240984

Preisbereich
0,8468 € - 0,8131 €

Lagerbestände
3091 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Gelb
Maskierungszugstopfen 5.0 mm 25.4 mm Grün Silikon

10288559

Preisbereich
0,2166 € - 0,1936 €

Lagerbestände
10699 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silikon

10241035

Preisbereich
0,1214 € - 0,1166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Transparent
Maskierungszugstopfen 11.3 mm 20.4 mm Grün Silikon

10240571

Preisbereich
0,3117 € - 0,2988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen 8.4 mm 7.5 mm Lila Silikon

10241042

Preisbereich
0,1566 € - 0,1504 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Lila
Maskierungszugstopfen 4.0 mm 5.8 mm Pink Silikon

10241011

Preisbereich
0,0682 € - 0,0655 €

Lagerbestände
8505 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Pink