Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | Farbe | Material | h1 | D | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3717 € - 3,5439 € | 169 Auf Lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Grau
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,1994 € - 0,1994 € | 17572 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Grau
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,1908 € | 39498 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1707 € - 0,1736 € | 1132 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,1123 € - 0,1169 € | 36230 Auf Lager |
0.177 in
4.5 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,009 € - 0,009 € | 24000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,3687 € - 0,3859 € | 17000 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,2683 € - 0,2984 € | 3879 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,8131 € - 0,8468 € | 2991 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,2797 € - 0,2969 € | 2494 Auf Lager |
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,1136 € - 1,1602 € | 686 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,3744 € - 1,0485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Grün
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,0655 € - 0,0682 € | 8505 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4676 € - 0,4869 € | 1988 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,278 € - 0,2892 € | 8737 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9842 € - 2,7569 € | 700 Auf Lager |
|
Rot
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4663 € - 0,4892 € | 100 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Grün
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,1166 € - 0,1214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,2066 € | 118875 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,7719 € - 0,7719 € | 5077 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm