Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,352 € - 0,4125 € | 1047 Auf Lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3162 € - 0,3727 € | 500 Auf Lager |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1233 € - 0,1436 € | 19420 Auf Lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0667 € - 0,0781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0353 € - 0,0414 € | 1700 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,066 € - 0,0771 € | 1100 Auf Lager |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0352 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0395 € - 0,0464 € | 6838 Auf Lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0322 € - 0,0377 € | 1758 Auf Lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0643 € - 0,0753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0911 € - 0,1063 € | 7000 Auf Lager |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0412 € - 0,048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3365 € - 0,3928 € | 13546 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0394 € - 0,0457 € | 7084 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0287 € - 0,0336 € | 30 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1165 € - 0,1364 € | 839 Auf Lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1802 € - 0,2126 € | 21787 Auf Lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0281 € - 0,0328 € | 1686 Auf Lager |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0654 € - 0,0767 € | 1378 Auf Lager |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0943 € - 0,0982 € | 4285 Auf Lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.