Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0977 € - 0,1143 € | 9353 Auf Lager |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3162 € - 0,3727 € | 500 Auf Lager |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0816 € - 0,0954 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0788 € - 0,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1661 € - 0,1943 € | 80 Auf Lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,113 € - 0,1255 € | 16048 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1233 € - 0,1436 € | 19420 Auf Lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,4139 € - 0,4365 € | 60 Auf Lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1061 € - 0,1478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1079 € - 0,1492 € | 1485 Auf Lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1215 € - 0,1675 € | 377 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0511 € - 0,0511 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2148 € - 0,2873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3585 € - 0,5817 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,6237 € - 0,9799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1411 € - 0,1411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2633 € - 0,4266 € | 400 Auf Lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1591 € - 0,2196 € | 500 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1886 € - 0,2619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2148 € - 0,2873 € | 500 Auf Lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.