Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1985 € - 0,2745 € | 1250 Auf Lager |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1295 € - 0,1788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1102 € - 0,152 € | 250 Auf Lager |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1079 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1061 € - 0,1478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2064 € - 0,2873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1411 € - 0,1411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1079 € - 0,1492 € | 225 Auf Lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2385 € - 0,318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,4687 € - 0,7366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1204 € - 0,166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1282 € - 0,1282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2064 € - 0,2873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1886 € - 0,2619 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1591 € - 0,2196 € | 500 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,39 € - 0,6322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1963 € - 0,1963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1406 € - 0,1436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,084 € - 0,0981 € | 2842 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2055 € - 0,2421 € | 34873 Auf Lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.