Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0361 € - 0,0446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M4 x 0.7
 | 
Natur
 |  | 
Nylon 6/6
 | 
0.13 in
 
3.3 mm
 | 
Kreuzschlitz-Betätigung
 | ||
| 0,0351 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M3.5 x 0.6
 | 
Natur
 |  | 
Nylon 6/6
 | 
0.303 in
 
7.7 mm
 | 
Kreuzschlitz-Betätigung
 | ||
| 0,2304 € - 0,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M10 x 1.5
 | 
Natur
 |  | 
Nylon 6/6
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Kreuzschlitz-Betätigung
 | ||
| 0,4252 € - 1,4502 € | 269 Auf Lager | 
M8
 | 
Natur
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,2804 € - 0,512 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M6
 | 
Schwarz
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,1277 € - 0,1774 € | 500 Auf Lager | 
M3
 | 
Schwarz
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,1291 € - 0,1788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M4
 | 
Natur
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,1077 € - 0,1703 € | 355 Auf Lager | 
M3
 | 
Natur
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,1039 € - 0,145 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M3
 | 
Schwarz
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,1361 € - 0,176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M4
 | 
Natur
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,1194 € - 0,19 € | 640 Auf Lager | 
M4
 | 
Natur
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,359 € - 1,2235 € | 1025 Auf Lager | 
M8
 | 
Natur
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,3731 € - 1,2756 € | 275 Auf Lager | 
M8
 | 
Natur
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,5491 € - 1,8867 € | 3375 Auf Lager | 
M8
 | 
Natur
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,8166 € - 2,3936 € | 398 Auf Lager | 
M10
 | 
Natur
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,283 € - 0,5167 € | 10 Auf Lager | 
M6
 | 
Natur
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,0436 € - 0,058 € | 34000 Auf Lager | 
M2
 | 
Natur
 | 
NF E 25-123
 | 
Nylon
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,152 € - 0,2126 € | 2488 Auf Lager | 
M4
 | 
Natur
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,1464 € - 0,2027 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M5
 | 
Schwarz
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
| 0,1661 € - 0,3041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
M5
 | 
Natur
 | 
DIN 963
 | 
Nylon
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Mit Schlitz
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.