Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,1216 € - 0,1422 € 10700 Auf Lager
M3
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.3 mm
Mit Schlitz
0,1774 € - 0,2069 € 88 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
PVDF
10.3 mm
Mit Schlitz
0,1774 € - 0,2055 € 16499 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Mit Schlitz
0,19 € - 0,221 € 1144 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0945 € - 0,1051 € 4176 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Mit Schlitz
0,152 € - 0,1788 € 292 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Mit Schlitz
0,1802 € - 0,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Mit Schlitz
0,0716 € - 0,0839 € 858 Auf Lager
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Mit Schlitz
0,0895 € - 0,1049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
22.3 mm
Mit Schlitz
0,2126 € - 0,2463 € 13670 Auf Lager
M5
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Mit Schlitz
0,2309 € - 0,2717 € 1900 Auf Lager
M5
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
37.3 mm
Mit Schlitz
0,1591 € - 0,1689 € 300 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
16.7 mm
Mit Schlitz
0,1061 € - 0,124 € 2065 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
21.7 mm
Mit Schlitz
0,2985 € - 0,3506 € 10549 Auf Lager
M6
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
26.7 mm
Mit Schlitz
0,3562 € - 0,4167 € 4140 Auf Lager
M6
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
36.7 mm
Mit Schlitz
0,0904 € - 0,106 € 990 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.3 mm
Mit Schlitz
0,0405 € - 0,0474 € 970 Auf Lager
M3
Natur
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.3 mm
Mit Schlitz
0,1223 € - 0,1436 € 478 Auf Lager
M4
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Mit Schlitz
0,1223 € - 0,1436 € 6655 Auf Lager
M4
Schwarz
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Mit Schlitz
0,397 € - 0,466 € 743 Auf Lager
M6
Natur
NF E 25-123
PVDF
12.7 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M3 8.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10050736

Preisbereich
0,1422 € - 0,1216 €

Lagerbestände
10700 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    8.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 10.3 mm PVDF Natur

10050781

Preisbereich
0,2069 € - 0,1774 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm PVDF Natur

10050828

Preisbereich
0,2055 € - 0,1774 €

Lagerbestände
16499 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natur

10050866

Preisbereich
0,221 € - 0,19 €

Lagerbestände
1144 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 6.3 mm Nylon 6/6 Natur

10050682

Preisbereich
0,1051 € - 0,0945 €

Lagerbestände
4176 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natur

10051146

Preisbereich
0,1788 € - 0,152 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    2.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5 13.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051184

Preisbereich
0,214 € - 0,1802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5 17.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051221

Preisbereich
0,0839 € - 0,0716 €

Lagerbestände
858 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    17.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 22.3 mm Nylon 6/6 Natur

10051269

Preisbereich
0,1049 € - 0,0895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    22.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5x0.8 mm 27.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051306

Preisbereich
0,2463 € - 0,2126 €

Lagerbestände
13670 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    27.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M5 37.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051344

Preisbereich
0,2717 € - 0,2309 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    37.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 16.7 mm Nylon 6/6 Natur

10051498

Preisbereich
0,1689 € - 0,1591 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 21.7 mm Nylon 6/6 Natur

10051535

Preisbereich
0,124 € - 0,1061 €

Lagerbestände
2065 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    21.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 26.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051573

Preisbereich
0,3506 € - 0,2985 €

Lagerbestände
10549 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    26.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 36.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10051610

Preisbereich
0,4167 € - 0,3562 €

Lagerbestände
4140 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    36.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 2.3 mm Nylon 6/6 Natur

10050668

Preisbereich
0,106 € - 0,0904 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    2.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M3 18.3 mm Nylon 6/6 Natur

10050835

Preisbereich
0,0474 € - 0,0405 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    18.3 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4 9.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10050958

Preisbereich
0,1436 € - 0,1223 €

Lagerbestände
478 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    9.3 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M4 13.3 mm Nylon 6/6 Schwarz

10050996

Preisbereich
0,1436 € - 0,1223 €

Lagerbestände
6655 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    13.3 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Schraube Mit Schlitz M6 12.7 mm PVDF Natur

10051481

Preisbereich
0,466 € - 0,397 €

Lagerbestände
743 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz