Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Senkkopf

Auf Lager

Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.

Seriennummer: SR1967

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
491 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Spezifikationen Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0639 € - 0,0639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Weiß
ISO 2009
Baustahl
16.0 mm
Mit Schlitz
0,3721 € - 0,5574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
0,6241 € - 0,7028 € 100 Auf Lager
M2.6
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
2,734 € - 3,0674 € 15 Auf Lager
M3
Hellbraun
UL94 V-0
PPS
Kreuzschlitz-Betätigung
2,6273 € - 2,9607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
UL94 HB
Reny
Kreuzschlitz-Betätigung
2,0416 € - 3,6327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
UL94 V-0
PVDF
30.3 mm
Mit Schlitz
1,7299 € - 3,2227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0578 € - 0,1002 € 500 Auf Lager
M4
Natur
DIN 963
PP
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1056 € - 0,1802 € 200 Auf Lager
M8
Natur
DIN 963
PP
20.0 mm
Mit Schlitz
1,3207 € - 2,0557 € 50 Auf Lager
M3
Natur
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0688 € - 0,1167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
DIN 963
PP
20.0 mm
Mit Schlitz
0,106 € - 0,1774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
DIN 963
PP
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1019 € - 0,1731 € 1198 Auf Lager
M6
Natur
DIN 963
PP
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0688 € - 0,0899 € 1598 Auf Lager
M4
Natur
DIN 963
PP
12.0 mm
Mit Schlitz
1,1757 € - 2,0557 € 175 Auf Lager
M4
Natur
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1098 € - 0,1872 € 1088 Auf Lager
M6
Natur
DIN 963
PP
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0822 € - 0,1396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
DIN 963
PP
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0654 € - 0,1096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
DIN 963
PP
10.0 mm
Mit Schlitz
0,145 € - 0,1995 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natur
DIN 963
Nylon
4.0 mm
Mit Schlitz
0,1464 € - 0,2013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
DIN 963
Nylon
5.0 mm
Mit Schlitz
  • von 25
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Baustahl Weiß

10646045

Preisbereich
0,0639 € - 0,0639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Verzinkt
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 Reny Schwarz

10587751

Preisbereich
0,5574 € - 0,3721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 Reny Natur

10342473

Preisbereich
0,7028 € - 0,6241 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 PPS Hellbraun

10343128

Preisbereich
3,0674 € - 2,734 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Hellbraun
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 Reny Natur

10342718

Preisbereich
2,9607 € - 2,6273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Kopftyp
    Senkkopf
Schraube Mit Schlitz M5 30.3 mm PVDF Natur

10404744

Preisbereich
3,6327 € - 2,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    30.3 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm PVDF Natur

10404713

Preisbereich
3,2227 € - 1,7299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 20.0 mm PP Natur

10402160

Preisbereich
0,1002 € - 0,0578 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm PP Natur

10402313

Preisbereich
0,1802 € - 0,1056 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M3 12.0 mm PVDF Natur

10404621

Preisbereich
2,0557 € - 1,3207 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm PP Natur

10402207

Preisbereich
0,1167 € - 0,0688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm PP Natur

10402245

Preisbereich
0,1774 € - 0,106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm PP Natur

10402283

Preisbereich
0,1731 € - 0,1019 €

Lagerbestände
1198 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm PP Natur

10402146

Preisbereich
0,0899 € - 0,0688 €

Lagerbestände
1598 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M4 12.0 mm PVDF Natur

10404676

Preisbereich
2,0557 € - 1,1757 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm PP Natur

10402269

Preisbereich
0,1872 € - 0,1098 €

Lagerbestände
1088 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm PP Natur

10402221

Preisbereich
0,1396 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm PP Natur

10402184

Preisbereich
0,1096 € - 0,0654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M2.5 4.0 mm Nylon Natur

10329863

Preisbereich
0,1995 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Schraube Mit Schlitz M2 5.0 mm Nylon Natur

10329801

Preisbereich
0,2013 € - 0,1464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish