Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Spezifikationen | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1731 € - 0,2027 € | 7621 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.248 in
6.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0899 € - 0,1053 € | 2939 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0891 € - 0,1043 € | 338 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1363 € - 0,1591 € | 14100 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0774 € - 0,0904 € | 1372 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0703 € - 0,0822 € | 9000 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,3829 € - 0,4463 € | 298 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1399 € - 0,1647 € | 205 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,152 € - 0,1788 € | 292 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1802 € - 0,214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0816 € - 0,0954 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1194 € - 0,1326 € | 401 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1223 € - 0,1436 € | 478 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1223 € - 0,1436 € | 6655 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | 4700 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 10050750 | 0,0632 € - 0,0739 € | 164 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Mit Schlitz
|
|
| 0,1212 € - 0,1422 € | 1840 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1261 € - 0,1478 € | 15 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,065 € - 0,0761 € | 438 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1223 € - 0,1436 € | 800 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.