Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachrundkopf

Auf Lager

Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Farbe: Transparent, Natur, Schwarz, Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
103 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0713 € - 0,0835 € 319 Auf Lager
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1298 € - 0,1343 € 33000 Auf Lager
M8
25.0 mm
Kreuzförmige Betätigung
0,1294 € - 0,1506 € 24060 Auf Lager
M8
20.0 mm
Mit Schlitz
0,397 € - 0,4674 € 717 Auf Lager
M6
40.0 mm
Mit Schlitz
0,2449 € - 0,2872 € 9753 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1208 € - 0,1408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1113 € - 0,1464 € 473 Auf Lager
M8
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1279 € - 0,1492 € 901 Auf Lager
M8
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0888 € - 0,0888 € 7000 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1063 € - 0,1244 € 1519 Auf Lager
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0843 € - 0,0985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1065 € - 0,1247 € 9000 Auf Lager
M6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1534 € - 0,1788 € 400 Auf Lager
M6
50.0 mm
Mit Schlitz
0,2787 € - 0,3252 € 5159 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,2027 € - 0,2393 € 6419 Auf Lager
M5
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1363 € - 0,1591 € 98 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0688 € - 0,0805 € 265 Auf Lager
M5
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0918 € - 0,1074 € 400 Auf Lager
M6
22.0 mm
Mit Schlitz
0,076 € - 0,0888 € 731 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1363 € - 0,1591 € 959 Auf Lager
M4
10.0 mm
Mit Schlitz
  • von 6
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054376

Preisbereich
0,0835 € - 0,0713 €

Lagerbestände
319 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzförmige Betätigung M8 25.0 mm PA Schwarz

10087213

Preisbereich
0,1343 € - 0,1298 €

Lagerbestände
33000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Kreuzförmige Betätigung
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054796

Preisbereich
0,1506 € - 0,1294 €

Lagerbestände
24060 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 40.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054703

Preisbereich
0,4674 € - 0,397 €

Lagerbestände
717 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PC Transparent

10116982

Preisbereich
0,2872 € - 0,2449 €

Lagerbestände
9753 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm PC Transparent

10117019

Preisbereich
0,1408 € - 0,1208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M8 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054758

Preisbereich
0,1464 € - 0,1113 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054802

Preisbereich
0,1492 € - 0,1279 €

Lagerbestände
901 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm PC Transparent

10116944

Preisbereich
0,0888 € - 0,0888 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Bündiger Kopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054673

Preisbereich
0,1244 € - 0,1063 €

Lagerbestände
1519 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054581

Preisbereich
0,0985 € - 0,0843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054666

Preisbereich
0,1247 € - 0,1065 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054710

Preisbereich
0,1788 € - 0,1534 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054628

Preisbereich
0,3252 € - 0,2787 €

Lagerbestände
5159 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054499

Preisbereich
0,2393 € - 0,2027 €

Lagerbestände
6419 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054413

Preisbereich
0,1591 € - 0,1363 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054444

Preisbereich
0,0805 € - 0,0688 €

Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 22.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054659

Preisbereich
0,1074 € - 0,0918 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054451

Preisbereich
0,0888 € - 0,076 €

Lagerbestände
731 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054383

Preisbereich
0,1591 € - 0,1363 €

Lagerbestände
959 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz