Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachrundkopf

Auf Lager

Maschinenschrauben mit Flachrundkopf sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für die Montage von Maschinen, für die Holzbearbeitung und das Bauwesen. Der Flachrundkopf mit seiner großen Auflagefläche ist abgerundet und weist ein flaches Profil auf. Zum Einsatz in Anwendungen, die ein flaches Profil erfordern, da die Kopfform im Vergleich zu anderen Schraubentypen ein flacheres Profil bietet. Die große Auflagefläche bietet außerdem eine gleichmäßige Lastverteilung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Farbe: Transparent, Natur, Schwarz, Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
103 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0647 € - 0,0757 € 3774 Auf Lager
M4
6.0 mm
Mit Schlitz
0,3365 € - 0,3928 € 14980 Auf Lager
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,145 € - 0,1689 € 4962 Auf Lager
M6
60.0 mm
Mit Schlitz
0,1154 € - 0,135 € 919 Auf Lager
M8
16.0 mm
Mit Schlitz
0,2351 € - 0,2773 € 8200 Auf Lager
M5
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0843 € - 0,0985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,2027 € - 0,2393 € 152 Auf Lager
M5
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0701 € - 0,0819 € 2005 Auf Lager
M5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2787 € - 0,3252 € 5159 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1063 € - 0,1244 € 1519 Auf Lager
M6
30.0 mm
Mit Schlitz
0,2013 € - 0,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
35.0 mm
Mit Schlitz
0,1298 € - 0,1343 € 3991 Auf Lager
M8
25.0 mm
Kreuzförmige Betätigung
0,1279 € - 0,1492 € 901 Auf Lager
M8
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0743 € - 0,2886 € 14 Auf Lager
M6
20.0 mm
Mit Schlitz
0,2675 € - 0,3125 € 25726 Auf Lager
M6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,065 € - 0,0761 € 610 Auf Lager
M4
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1185 € - 0,1388 € 8363 Auf Lager
M5
30.0 mm
Mit Schlitz
0,0939 € - 0,1096 € 7018 Auf Lager
M6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0426 € - 0,0499 € 756 Auf Lager
M4
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0746 € - 0,0873 € 250 Auf Lager
M6
16.0 mm
Mit Schlitz
  • von 6
Schraube Mit Schlitz M4 6.0 mm Nylon Natur

10054352

Preisbereich
0,0757 € - 0,0647 €

Lagerbestände
3774 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054680

Preisbereich
0,3928 € - 0,3365 €

Lagerbestände
14980 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054727

Preisbereich
0,1689 € - 0,145 €

Lagerbestände
4962 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054765

Preisbereich
0,135 € - 0,1154 €

Lagerbestände
919 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Schwarz

10054543

Preisbereich
0,2773 € - 0,2351 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054581

Preisbereich
0,0985 € - 0,0843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054468

Preisbereich
0,2393 € - 0,2027 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M5 20.0 mm Nylon Natur

10054505

Preisbereich
0,0819 € - 0,0701 €

Lagerbestände
2005 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054628

Preisbereich
0,3252 € - 0,2787 €

Lagerbestände
5159 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054673

Preisbereich
0,1244 € - 0,1063 €

Lagerbestände
1519 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 35.0 mm PC Transparent

10117026

Preisbereich
0,214 € - 0,2013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzförmige Betätigung M8 25.0 mm PA Natur

10066041

Preisbereich
0,1343 € - 0,1298 €

Lagerbestände
3991 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Kreuzförmige Betätigung
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054802

Preisbereich
0,1492 € - 0,1279 €

Lagerbestände
901 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054635

Preisbereich
0,2886 € - 0,0743 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 10.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10054598

Preisbereich
0,3125 € - 0,2675 €

Lagerbestände
25726 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Schwarz
Schraube Mit Schlitz M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054369

Preisbereich
0,0761 € - 0,065 €

Lagerbestände
610 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 30.0 mm Nylon Natur

10054536

Preisbereich
0,1388 € - 0,1185 €

Lagerbestände
8363 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flanschkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054574

Preisbereich
0,1096 € - 0,0939 €

Lagerbestände
7018 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054406

Preisbereich
0,0499 € - 0,0426 €

Lagerbestände
756 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10054611

Preisbereich
0,0873 € - 0,0746 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
  • Farbe
    Natur