Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
584 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0342 € - 0,0422 € 2557 Auf Lager
0.4 mm
M2 x 0.4
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0329 € - 0,0406 € 5000 Auf Lager
0.5 mm
M2.5
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1357 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4 mm
M2 x 0.4
Natur
Nylon 6/6
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0328 € - 0,0405 € 920 Auf Lager
0.4 mm
M2
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0329 € - 0,0406 € 33465 Auf Lager
0.4 mm
M2 x 0.4
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0338 € - 0,0418 € 5382 Auf Lager
0.5 mm
M2.5
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2006 € - 0,2476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
M8 x 1.25
Natur
Nylon 6/6
50.0 mm
Mit Schlitz
0,0332 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4 mm
M2 x 0.4
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0338 € - 0,0418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4 mm
M2 x 0.4
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0328 € - 0,0405 € 18418 Auf Lager
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0754 € - 0,0881 € 353 Auf Lager
0.7 mm
M4
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0647 € - 0,0757 € 413 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0636 € - 0,0743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,1855 € - 1,4643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M1.4
Braun
PEEK
2.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0959 € - 0,1122 € 573 Auf Lager
0.5 mm
M3
Natur
Nylon 6/6
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0729 € - 0,0853 € 31021 Auf Lager
0.8 mm
M5
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 30
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294819

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
2557 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295533

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294697

Preisbereich
0,1577 € - 0,1357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294765

Preisbereich
0,0405 € - 0,0328 €

Lagerbestände
920 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294772

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
33465 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295564

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
5382 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Mit Schlitz M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298886

Preisbereich
0,2476 € - 0,2006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Steigungsdurchmesser
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295472

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295571

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.1 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10396728

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294802

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295526

Preisbereich
0,0405 € - 0,0328 €

Lagerbestände
18418 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.1 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295595

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.1 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295489

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049327

Preisbereich
0,0881 € - 0,0754 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049280

Preisbereich
0,0757 € - 0,0647 €

Lagerbestände
413 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049242

Preisbereich
0,0743 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M1.4 2.5 mm PEEK Braun

10358696

Preisbereich
1,4643 € - 1,1855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    2.0 mm
  • Kopfhöhe
    0.5 mm
  • Gewindegröße
    M1.4
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049228

Preisbereich
0,1122 € - 0,0959 €

Lagerbestände
573 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10049464

Preisbereich
0,0853 € - 0,0729 €

Lagerbestände
31021 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm