Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Seriennummer: SR1972
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1456 € - 0,1662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1605 € - 0,1689 € | 2695 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 1,1855 € - 1,4643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M1.2
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1312 € - 0,1312 € | 3787 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1661 € - 0,1943 € | 1400 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,062 € - 0,0723 € | 2086 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natur
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,063 € - 0,0736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1339 € - 0,1562 € | 1829 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1171 € - 0,137 € | 826 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0626 € - 0,0732 € | 5000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0949 € - 0,1111 € | 6818 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0985 € - 0,1153 € | 7000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0711 € - 0,0832 € | 2929 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0709 € - 0,0827 € | 2592 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1148 € - 0,1392 € | 45000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1153 € - 0,1347 € | 1000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0723 € - 0,0847 € | 3887 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1122 € - 0,1312 € | 3663 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1288 € - 0,1506 € | 515 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1077 € - 0,126 € | 1000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.