Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,549 € - 0,6183 € 200 Auf Lager
M2
Natur
Reny
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,7395 € - 1,9569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Hellbraun
PPS
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1185 € - 0,1879 € 244 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1434 € - 0,2625 € 3300 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1185 € - 0,1879 € 1883 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
8.0 mm
Mit Schlitz
0,1463 € - 0,2668 € 98 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
20.0 mm
Mit Schlitz
0,1592 € - 0,2898 € 1146 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
4.0 mm
Mit Schlitz
0,1592 € - 0,2898 € 400 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
5.0 mm
Mit Schlitz
0,1434 € - 0,2625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1157 € - 0,1822 € 209 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
10.0 mm
Mit Schlitz
0,1578 € - 0,2195 € 500 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1563 € - 0,2175 € 3750 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1578 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1578 € - 0,2195 € 7242 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1578 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1578 € - 0,2195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1578 € - 0,2195 € 1085 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1592 € - 0,2223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Nylon
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,3997 € - 1,5628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Hellbraun
PPS
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,0928 € - 2,3511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Hellbraun
PPS
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 3
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 8.0 mm Reny Natur

10343739

Preisbereich
0,6183 € - 0,549 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 10.0 mm PPS Hellbraun

10343340

Preisbereich
1,9569 € - 1,7395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 6.0 mm Nylon Natur

10325537

Preisbereich
0,1879 € - 0,1185 €

Lagerbestände
244 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 16.0 mm Nylon Natur

10325575

Preisbereich
0,2625 € - 0,1434 €

Lagerbestände
3300 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 8.0 mm Nylon Natur

10325544

Preisbereich
0,1879 € - 0,1185 €

Lagerbestände
1883 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 20.0 mm Nylon Natur

10325582

Preisbereich
0,2668 € - 0,1463 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 4.0 mm Nylon Natur

10325513

Preisbereich
0,2898 € - 0,1592 €

Lagerbestände
1146 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 5.0 mm Nylon Natur

10325520

Preisbereich
0,2898 € - 0,1592 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 12.0 mm Nylon Natur

10325568

Preisbereich
0,2625 € - 0,1434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Mit Schlitz M2 10.0 mm Nylon Natur

10325551

Preisbereich
0,1822 € - 0,1157 €

Lagerbestände
209 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 12.0 mm Nylon Natur

10374733

Preisbereich
0,2195 € - 0,1578 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 16.0 mm Nylon Natur

10374740

Preisbereich
0,2175 € - 0,1563 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 6.0 mm Nylon Natur

10374702

Preisbereich
0,2195 € - 0,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 4.0 mm Nylon Natur

10374689

Preisbereich
0,2195 € - 0,1578 €

Lagerbestände
7242 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
  • Antriebstyp
    Kreuzschlitz-Betätigung
  • Material
    Nylon
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 10.0 mm Nylon Natur

10374726

Preisbereich
0,2195 € - 0,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 8.0 mm Nylon Natur

10374719

Preisbereich
0,2195 € - 0,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 5.0 mm Nylon Natur

10374696

Preisbereich
0,2195 € - 0,1578 €

Lagerbestände
1085 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 20.0 mm Nylon Natur

10374757

Preisbereich
0,2223 € - 0,1592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 6.0 mm PPS Hellbraun

10343326

Preisbereich
1,5628 € - 1,3997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 12.0 mm PPS Hellbraun

10343357

Preisbereich
2,3511 € - 2,0928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf