Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Flachkopf

Auf Lager

Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.

  • Material: Nylon, Edelstahl, Baustahl, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Farbe: Natur, Braun, Transparent, Beige
  • Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Seriennummer: SR1972

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0632 € - 0,0737 € 2086 Auf Lager
0.4 mm
M2
Natur
Nylon
5.0 mm
Mit Schlitz
0,0661 € - 0,0771 € 7453 Auf Lager
0.4 mm
M2
Natur
Nylon
16.0 mm
Mit Schlitz
0,1166 € - 0,2123 € 1048 Auf Lager
M2
Transparent
PC
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
10343692 0,5327 € - 0,5993 € 197 Auf Lager
M2
Natur
Reny
3.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,549 € - 0,6183 € 200 Auf Lager
M2
Natur
Reny
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,7395 € - 1,9569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Hellbraun
PPS
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,5628 € - 1,7667 € 25 Auf Lager
M2
Hellbraun
PPS
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,3997 € - 1,5628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Hellbraun
PPS
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5327 € - 0,5993 € 340 Auf Lager
M2
Natur
Reny
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,602 € - 0,6767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Reny
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
1,3997 € - 1,5628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Hellbraun
PPS
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
2,0928 € - 2,3511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Hellbraun
PPS
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,5327 € - 0,5993 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Reny
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,602 € - 0,6767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natur
Reny
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,549 € - 0,6183 € 100 Auf Lager
M2
Natur
Reny
6.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0348 € - 0,043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
Natur
Nylon
16.0 mm
0,0335 € - 0,0414 € 390 Auf Lager
0.4 mm
M2
Natur
Nylon
6.0 mm
Mit Schlitz
0,0334 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
Natur
Nylon
5.0 mm
0,0345 € - 0,0426 € 2000 Auf Lager
0.4 mm
M2
Natur
Nylon
12.0 mm
Mit Schlitz
0,1578 € - 0,2195 € 585 Auf Lager
M2
Natur
Nylon
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 3
Schraube Mit Schlitz M2 5.0 mm Nylon Natur

10052396

Preisbereich
0,0737 € - 0,0632 €

Lagerbestände
2086 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
Schraube Mit Schlitz M2 16.0 mm Nylon Natur

10052402

Preisbereich
0,0771 € - 0,0661 €

Lagerbestände
7453 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 5.0 mm PC Transparent

10357255

Preisbereich
0,2123 € - 0,1166 €

Lagerbestände
1048 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 3.0 mm Reny Natur

10343692

Preisbereich
0,5993 € - 0,5327 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 8.0 mm Reny Natur

10343739

Preisbereich
0,6183 € - 0,549 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 10.0 mm PPS Hellbraun

10343340

Preisbereich
1,9569 € - 1,7395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 8.0 mm PPS Hellbraun

10343333

Preisbereich
1,7667 € - 1,5628 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 4.0 mm PPS Hellbraun

10343319

Preisbereich
1,5628 € - 1,3997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 4.0 mm Reny Natur

10343708

Preisbereich
0,5993 € - 0,5327 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 10.0 mm Reny Natur

10343746

Preisbereich
0,6767 € - 0,602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 6.0 mm PPS Hellbraun

10343326

Preisbereich
1,5628 € - 1,3997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 12.0 mm PPS Hellbraun

10343357

Preisbereich
2,3511 € - 2,0928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 5.0 mm Reny Natur

10343715

Preisbereich
0,5993 € - 0,5327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 12.0 mm Reny Natur

10343753

Preisbereich
0,6767 € - 0,602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 6.0 mm Reny Natur

10343722

Preisbereich
0,6183 € - 0,549 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube M2 x 0.4 16.0 mm Nylon Natur

10396711

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Material
    Nylon
Schraube Mit Schlitz M2 6.0 mm Nylon Natur

10294703

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schraube M2 x 0.4 5.0 mm Nylon Natur

10396704

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Material
    Nylon
Schraube Mit Schlitz M2 12.0 mm Nylon Natur

10294734

Preisbereich
0,0426 € - 0,0345 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Steigungsdurchmesser
    0.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 5.0 mm Nylon Natur

10374696

Preisbereich
0,2195 € - 0,1578 €

Lagerbestände
585 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Kopftyp
    Flachkopf