Unser Sortiment an Standard-Maschinenfüßen aus verzinktem Stahl und einem Polyamid-Sockel (PA) eignet sich zur Unterstützung von Maschinen, Schaltschränken und Förderbandanwendungen. Die Füße haben maximal 20 Grad Beweglichkeit und können in Varianten mit oder ohne Bolzenlöcher erworben werden. Zusätzliche rutschfeste Pads können separat erworben werden, wenn zusätzliche Reibung erforderlich ist.
Seriennummer: SR1545
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Unterteiltyp | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
17,6989 € - 19,604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
6,735 € - 7,0818 € | 80 Auf Lager |
Schwenklager aus Kunststoff
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8,4288 € - 8,4288 € | 680 Auf Lager |
Schwenklager aus Kunststoff
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10,6694 € - 11,2295 € | 48 Auf Lager |
Schwenklager aus Kunststoff
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
5,188 € - 5,4547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
14,0239 € - 14,0239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
15,8825 € - 17,5637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
3,5059 € - 3,5059 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
9,7858 € - 10,8516 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
7,7441 € - 9,8463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,5481 € - 5,8415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
8,4555 € - 8,4555 € | 80 Auf Lager |
Schwenklager aus Kunststoff
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,149 € - 9,6291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
12,1231 € - 12,1231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
8,0961 € - 8,9593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10,3493 € - 10,8961 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2,7207 € - 3,0274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,1749 € - 6,5083 € | 80 Auf Lager |
Schwenklager aus Kunststoff
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,8158 € - 10,336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,6417 € - 7,0018 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwenklager aus Kunststoff
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.