Menü Suche

Maschinenfüße - Standard

Auf Lager

Unser Sortiment an Standard-Maschinenfüßen aus verzinktem Stahl und einem Polyamid-Sockel (PA) eignet sich zur Unterstützung von Maschinen, Schaltschränken und Förderbandanwendungen. Die Füße haben maximal 20 Grad Beweglichkeit und können in Varianten mit oder ohne Bolzenlöcher erworben werden. Zusätzliche rutschfeste Pads können separat erworben werden, wenn zusätzliche Reibung erforderlich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Unterteiltyp Durchmesser Unterteil Kaufen
2,6699 € - 2,9709 € 80 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
40.0 mm
6,5178 € - 6,8712 € In Produktion
Schwenklager aus Kunststoff
50.0 mm
7,8266 € - 8,2455 € In Produktion
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
10,1563 € - 10,6929 € In Produktion
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
6,1903 € - 6,1903 € In Produktion
Glatt
39.0 mm
8,7742 € - 9,7208 € 61 Auf Lager
Glatt
60.0 mm
15,5864 € - 17,2362 € 4 Auf Lager
Glatt
80.0 mm
43,0976 € - 43,0976 € In Produktion
Glatt
120.0 mm
8,7604 € - 11,1136 € In Produktion
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
17,3689 € - 19,2384 € 1 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
80.0 mm
7,9452 € - 8,7922 € In Produktion
Glatt
50.0 mm
12,3669 € - 13,6961 € 11041 Auf Lager
Glatt
80.0 mm
20,8924 € - 23,1558 € In Produktion
Glatt
80.0 mm
39,8228 € - 53,0049 € In Produktion
Glatt
120.0 mm
11,6345 € - 11,6345 € 74 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
20,0772 € - 22,2272 € 1 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
100.0 mm
8,2716 € - 8,2716 € 88 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
10,4704 € - 11,0201 € 48 Auf Lager
Schwenklager aus Kunststoff
60.0 mm
3,4406 € - 3,4406 € In Produktion
Glatt
40.0 mm
9,6033 € - 10,6493 € In Produktion
Glatt
50.0 mm
  • von 3
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

468564

Preisbereich
2,9709 € - 2,6699 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 50.0 mm M10 45.0 mm Schwarz

468570

Preisbereich
6,8712 € - 6,5178 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 60.0 mm M12 66.0 mm Schwarz

468576

Preisbereich
8,2455 € - 7,8266 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    66.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 80.0 mm M12 66.0 mm Schwarz

468581

Preisbereich
10,6929 € - 10,1563 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    66.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 39.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

1254520

Preisbereich
6,1903 € - 6,1903 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    39.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 60.0 mm M10 45.0 mm Schwarz

1254523

Preisbereich
9,7208 € - 8,7742 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 80.0 mm M12 150.0 mm Schwarz

1254546

Preisbereich
17,2362 € - 15,5864 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 120.0 mm M20 125.0 mm Schwarz

1254529

Preisbereich
43,0976 € - 43,0976 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 60.0 mm M8 80.0 mm Schwarz

1254547

Preisbereich
11,1136 € - 8,7604 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 80.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

1254534

Preisbereich
19,2384 € - 17,3689 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 50.0 mm M10 45.0 mm Schwarz

1254522

Preisbereich
8,7922 € - 7,9452 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 80.0 mm M12 66.0 mm Schwarz

1254552

Preisbereich
13,6961 € - 12,3669 €

Lagerbestände
11041 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    66.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 80.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

1254528

Preisbereich
23,1558 € - 20,8924 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 120.0 mm M20 200.0 mm Schwarz

1254531

Preisbereich
53,0049 € - 39,8228 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 60.0 mm M10 125.0 mm Schwarz

1254549

Preisbereich
11,6345 € - 11,6345 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 100.0 mm M12 125.0 mm Schwarz

1254536

Preisbereich
22,2272 € - 20,0772 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 60.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

468574

Preisbereich
8,2716 € - 8,2716 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 60.0 mm M12 150.0 mm Schwarz

468580

Preisbereich
11,0201 € - 10,4704 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 25.0 mm Schwarz

1254519

Preisbereich
3,4406 € - 3,4406 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 50.0 mm M10 90.0 mm Schwarz

1254543

Preisbereich
10,6493 € - 9,6033 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 80.0 mm M12 125.0 mm Schwarz

1254525

Preisbereich
16,1336 € - 14,5639 €

Lagerbestände
29590 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 100.0 mm M16 66.0 mm Schwarz

1287126

Preisbereich
20,6437 € - 20,6437 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    66.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 120.0 mm M24 200.0 mm Schwarz

1254532

Preisbereich
129,4462 € - 61,641 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Gewindelänge
    200.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 80.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

1254553

Preisbereich
13,7625 € - 13,7625 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 100.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

1287122

Preisbereich
25,3611 € - 22,8822 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 40.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

468565

Preisbereich
5,353 € - 5,0912 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 50.0 mm M8 80.0 mm Schwarz

468569

Preisbereich
6,9497 € - 6,6095 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 50.0 mm M8 40.0 mm Schwarz

468567

Preisbereich
5,7325 € - 5,4446 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 50.0 mm M10 90.0 mm Schwarz

468572

Preisbereich
8,2978 € - 8,2978 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    90.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 60.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

468578

Preisbereich
9,4496 € - 8,9784 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 80.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

468582

Preisbereich
11,8971 € - 11,8971 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 40.0 mm M8 80.0 mm Schwarz

1254539

Preisbereich
9,6627 € - 7,5997 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 60.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

1254544

Preisbereich
10,5913 € - 9,5619 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 80.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

1254527

Preisbereich
19,2384 € - 17,3689 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 120.0 mm M20 150.0 mm Schwarz

1254530

Preisbereich
99,7325 € - 47,4916 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Glatt
Verstellbare Füße 60.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

1254548

Preisbereich
9,5619 € - 9,5619 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 50.0 mm M8 60.0 mm Schwarz

468568

Preisbereich
6,387 € - 6,0598 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 60.0 mm M12 125.0 mm Schwarz

468579

Preisbereich
10,1432 € - 9,6328 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 100.0 mm M16 66.0 mm Schwarz

468588

Preisbereich
17,8521 € - 17,8521 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    66.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 80.0 mm M12 100.0 mm Schwarz

468603

Preisbereich
11,8971 € - 11,8971 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 80.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

468587

Preisbereich
18,0615 € - 18,0615 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 100.0 mm M16 150.0 mm Schwarz

468591

Preisbereich
22,8256 € - 22,8256 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    150.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 60.0 mm M10 125.0 mm Schwarz

468602

Preisbereich
10,0647 € - 10,0647 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    125.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Verstellbare Füße 80.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

468586

Preisbereich
15,012 € - 15,012 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    PA
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Füße 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Stahl

468599

Preisbereich
44,6697 € - 44,6697 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Durchmesser Unterteil
    120.0 mm
  • Gewindelänge
    250.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 80.0 mm M16 66.0 mm Schwarz

468585

Preisbereich
13,0881 € - 12,4337 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    66.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff
Nivellierfüße mit Bolzenbefestigung 80.0 mm M16 100.0 mm Schwarz

468605

Preisbereich
15,012 € - 15,012 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    100.0 mm
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Unterteiltyp
    Schwenklager aus Kunststoff