Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Magnetschnapper zum Einschrauben sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, sie verfügen über unterschiedliche Zugkräfte und verschiedene Montageausrichtungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gehäusematerial | Schnappmechanismus | Gesamtlänge | Farbe | Montageart | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4578 € - 46,4819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
POM
|
Schnapper
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grau
|
Anschraubbar
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,9703 € - 10,9404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
2.087 in
53.0 mm
|
Elfenbein
|
Anschraubbar
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 12,109 € - 23,9801 € | 148 Auf Lager |
PBT
|
Schnapper
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grau
|
Anschraubbar
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,6863 € - 29,539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
4.173 in
106.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,503 € - 28,0856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
POM
|
Schnapper
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grau
|
Anschraubbar
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,2942 € - 7,6926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
2.52 in
64.0 mm
|
Elfenbein
|
Anschraubbar
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,2384 € - 6,7712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.693 in
43.0 mm
|
Schwarz
|
Anschraubbar
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6,8993 € - 13,1876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Weiß
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 9,9125 € - 22,0294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
POM
|
Schnapper
|
1.969 in
50.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,8145 € - 15,4939 € | 46 Auf Lager |
ABS
|
Schnapper
|
2.52 in
64.0 mm
|
Schwarz
|
Anschraubbar
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,1594 € - 3,338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
1.693 in
43.0 mm
|
Elfenbein
|
Anschraubbar
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,3792 € - 5,4997 € | 135 Auf Lager |
PBT
|
Schnapper
|
1.339 in
34.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,9125 € - 22,0294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
POM
|
Schnapper
|
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
Anschraubbar
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 8,2651 € - 16,381 € | 28 Auf Lager |
PP
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 17,6144 € - 34,891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
POM
|
Schnapper
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grau
|
Anschraubbar
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,9703 € - 10,9404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ABS
|
Schnapper
|
2.087 in
53.0 mm
|
Schwarz
|
Anschraubbar
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 9,9829 € - 19,7814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PBT
|
Schnapper
|
1.339 in
34.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9149 € - 4,7309 € | 140 Auf Lager |
PS
|
Schnapper
|
1.89 in
48.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8445 € - 3,6665 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schnapper
|
1.614 in
41.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9994 € - 4,3465 € | 2750 Auf Lager |
ABS
|
Schnapper
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
Anschraubbar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.