Menü Suche

Lösbare Kabelbinder

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,0516 € - 0,0606 € 4000 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
0,1563 € - 0,1822 € 1947 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,1206 € - 0,1413 € 4386 Auf Lager
30.0 mm
125.0 mm
0,3027 € - 0,3515 € 80 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
0,0431 € - 0,0505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
0,2381 € - 0,2797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
250.0 mm
0,0685 € - 0,0801 € 27580 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
0,218 € - 0,2539 € 2408 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
0,0987 € - 0,1152 € 90 Auf Lager
55.0 mm
200.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € 4946 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
0,1807 € - 0,2109 € 80 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
0,1358 € - 0,1578 € 25329 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,0822 € - 0,0962 € 80466 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
0,1414 € - 0,1664 € 40782 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
0,2539 € - 0,2969 € 22757 Auf Lager
102.0 mm
370.0 mm
0,1621 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
150.0 mm
0,2869 € - 0,3371 € 2440 Auf Lager
65.0 mm
250.0 mm
0,2109 € - 0,2482 € 235 Auf Lager
102.0 mm
370.0 mm
0,1879 € - 0,2209 € 10716 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,0822 € - 0,0962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
200.0 mm
  • von 2
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

10248058

Preisbereich
0,0606 € - 0,0516 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

10247839

Preisbereich
0,1822 € - 0,1563 €

Lagerbestände
1947 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10247815

Preisbereich
0,1413 € - 0,1206 €

Lagerbestände
4386 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Schwarz

10247853

Preisbereich
0,3515 € - 0,3027 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

10247860

Preisbereich
0,0505 € - 0,0431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Schwarz

10247846

Preisbereich
0,2797 € - 0,2381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natur

10247877

Preisbereich
0,0801 € - 0,0685 €

Lagerbestände
27580 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Schwarz

10248096

Preisbereich
0,2539 € - 0,218 €

Lagerbestände
2408 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10248072

Preisbereich
0,1152 € - 0,0987 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Schwarz

10248089

Preisbereich
0,0492 € - 0,0492 €

Lagerbestände
4946 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natur

10247907

Preisbereich
0,2109 € - 0,1807 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Schwarz

10247822

Preisbereich
0,1578 € - 0,1358 €

Lagerbestände
25329 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Schwarz

10248065

Preisbereich
0,0962 € - 0,0822 €

Lagerbestände
80466 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natur

10247891

Preisbereich
0,1664 € - 0,1414 €

Lagerbestände
40782 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Schwarz

10248102

Preisbereich
0,2969 € - 0,2539 €

Lagerbestände
22757 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Natur

10248010

Preisbereich
0,1922 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natur

10248034

Preisbereich
0,3371 € - 0,2869 €

Lagerbestände
2440 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natur

10247914

Preisbereich
0,2482 € - 0,2109 €

Lagerbestände
235 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natur

10248027

Preisbereich
0,2209 € - 0,1879 €

Lagerbestände
10716 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natur

10247884

Preisbereich
0,0962 € - 0,0822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    No Screw Hole
  • Zahnmaterial
    Nylon