Menü Suche

Linearlagerkäfig für Nadellager

In Produktion

Linearlagerkäfige für Nadellager sind präzisionsgefertigte Komponenten, die bei Anwendungen mit hoher Belastung eine gleichmäßige, reibungsarme Linearbewegung gewährleisten.

Im Vergleich zu Standardkugellagern bieten Linearlagerkäfige für Nadellager eine höhere Tragfähigkeit pro Baugröße. Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen.

Sie funktionieren über eine rollende statt einer gleitenden Schiene, was die Energieverschwendung verringert und die Effizienz erhöht. Ihre robuste Konstruktion verhindert Fehlausrichtungen und Durchbiegungen und sorgt so für eine gleichmäßige Bewegung auch bei hoher Belastung.

  • Werden häufig verwendet, um die Bewegungspräzision und Gewichtsverteilung zu verbessern.
  • Aufgrund ihrer Fähigkeit, enormen Gewichten standzuhalten, sind sie ideal für Präzisionsmaschinen, Robotersysteme und Hochleistungslinearantriebe.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1004

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. Last C /Kugelpaar max. N Kaufen
461,7089 € - 461,7089 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
17.8
39.0
30.0
3.5
300.0
5500.0
1.231,2169 € - 1.231,2169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
17.8
105.0
30.0
3.5
800.0
14800.0
340,4275 € - 340,4275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
255,3206 € - 255,3206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
158,8621 € - 158,8621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
182,6965 € - 182,6965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.8
34.0
20.0
2.5
200.0
1460.0
456,7362 € - 456,7362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.8
85.0
20.0
2.5
500.0
3650.0
822,1394 € - 822,1394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.8
153.0
20.0
2.5
900.0
6570.0
476,5965 € - 476,5965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
6.8
126.0
15.0
2.0
600.0
2400.0
639,4429 € - 639,4429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.8
119.0
20.0
2.5
700.0
5110.0
  • von 3
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 300.0 Stahl

20761639

Preisbereich
461,7089 € - 461,7089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    300.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 800.0 Stahl

20761684

Preisbereich
1.231,2169 € - 1.231,2169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    800.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 Stahl

20761240

Preisbereich
340,4275 € - 340,4275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 Stahl

20761233

Preisbereich
255,3206 € - 255,3206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    300.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Stahl

20761325

Preisbereich
158,8621 € - 158,8621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 200.0 Stahl

20761424

Preisbereich
182,6965 € - 182,6965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    200.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 500.0 Stahl

20761455

Preisbereich
456,7362 € - 456,7362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    500.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 900.0 Stahl

20761493

Preisbereich
822,1394 € - 822,1394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 600.0 Stahl

20761363

Preisbereich
476,5965 € - 476,5965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    600.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 700.0 Stahl

20761479

Preisbereich
639,4429 € - 639,4429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    700.0
  • w1
    20.0