Menü Suche

Linearkugellager mit Flansch

Auf Lager

Diese Linearkugellager mit Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben. Bei langen Linearkugellagern mit Flansch sorgt die größere Länge für mehr Tragfähigkeit und erhöhte Stabilität im Vergleich zu Standard-Kugellagern gleicher Größe.

Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und verfügen über eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Belastungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen, Montagesysteme und Fertigungsprozesse.

  • Reibungsarm für weniger Verschleiß plus hohe Tragfähigkeit, was die Spannungskonzentration minimiert.
  • Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig.
  • Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kaufen
30,3662 € - 43,3788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
14,2558 € - 20,3698 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
26,2086 € - 37,438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
31,2323 € - 44,622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Square Flange
54,1802 € - 77,393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
36,6636 € - 52,3766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
25,3119 € - 36,1643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
49,0648 € - 70,0868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
96,2139 € - 137,4427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
70,3415 € - 100,4937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
67,6819 € - 96,6929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
84,4445 € - 120,6292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
119,9464 € - 171,3448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
22,4791 € - 32,1188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
31,9354 € - 45,6206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
11.0
30.0
47.0
68.0
Square Flange
61,2622 € - 87,5117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
102,654 € - 146,6544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
17.5
60.0
90.0
125.0
Square Flange
32,1902 € - 45,9874 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
59,8254 € - 85,4635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
52,2033 € - 74,5806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
11.0
30.0
47.0
123.0
Square Flange
  • von 6
Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20156060

Preisbereich
43,3788 € - 30,3662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager Circular Flange 12.0 22.0 32.0 Stahl

20156077

Preisbereich
20,3698 € - 14,2558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20156053

Preisbereich
37,438 € - 26,2086 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager Square Flange 12.0 22.0 57.0 Stahl

20158071

Preisbereich
44,622 € - 31,2323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Stahl

20156350

Preisbereich
77,393 € - 54,1802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Linearkugellager 20.0 32.0 45.0 Edelstahl

20156183

Preisbereich
52,3766 € - 36,6636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Stahl

20156275

Preisbereich
36,1643 € - 25,3119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 8.0 16.0 45.0 Edelstahl

20156459

Preisbereich
70,0868 € - 49,0648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Linearkugellager 25.0 40.0 112.0 Edelstahl

20156282

Preisbereich
137,4427 € - 96,2139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 16.0 26.0 70.0 Edelstahl

20156152

Preisbereich
100,4937 € - 70,3415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 20.0 32.0 80.0 Edelstahl

20156213

Preisbereich
96,6929 € - 67,6819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 20.0 32.0 80.0 Edelstahl

20156220

Preisbereich
120,6292 € - 84,4445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 25.0 40.0 112.0 Edelstahl

20156299

Preisbereich
171,3448 € - 119,9464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Stahl

20156107

Preisbereich
32,1188 € - 22,4791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager Square Flange 30.0 47.0 68.0 Stahl

20156848

Preisbereich
45,6206 € - 31,9354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0
Linearkugellager Square Flange 25.0 40.0 112.0 Stahl

20156831

Preisbereich
87,5117 € - 61,2622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager Square Flange 60.0 90.0 125.0 Stahl

20156916

Preisbereich
146,6544 € - 102,654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    11.0
  • d4
    17.5
Linearkugellager 8.0 16.0 25.0 Edelstahl

20156947

Preisbereich
45,9874 € - 32,1902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Linearkugellager 25.0 40.0 58.0 Edelstahl

20156770

Preisbereich
85,4635 € - 59,8254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Linearkugellager Square Flange 30.0 47.0 123.0 Stahl

20156855

Preisbereich
74,5806 € - 52,2033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0