Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
123,0646 € - 153,8287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Stahl
26.547
146,6952 € - 172,5783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
Stahl
25.094
198,9393 € - 234,0418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Stahl
40.020
735,7791 € - 865,6168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
316 Edelstahl
45.468
347,9069 € - 409,3037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
316 Edelstahl
28.547
201,7212 € - 237,323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
316 Edelstahl
21.094
105,6397 € - 132,044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Stahl
23.094
1.113,4307 € - 1.309,915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
2000.0
Stahl
83.365
63,9218 € - 79,8967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
2000.0
Stahl
15.608
25,7195 € - 34,2883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Stahl
8.739
192,4381 € - 226,4014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Stahl
45.468
322,1976 € - 379,0583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1500.0
Stahl
49.935
585,8536 € - 689,2423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Stahl
54.935
555,1308 € - 616,8079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1500.0
Stahl
91.250
28,104 € - 37,4757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1500.0
Stahl
10.164
44,3774 € - 59,1667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Stahl
15.640
174,0044 € - 204,7104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Stahl
26.547
32,608 € - 43,4756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1500.0
Stahl
12.164
51,4696 € - 64,3345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
Stahl
15.608
361,2049 € - 424,9479 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Stahl
36.020
  • von 21
Leitspindel TR30 x 6 2000.0 Stahl

20152703

Preisbereich
153,8287 € - 123,0646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR28 x 10 2000.0 Stahl

20153168

Preisbereich
172,5783 € - 146,6952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR44 x 7 2000.0 Stahl

20153212

Preisbereich
234,0418 € - 198,9393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR50 x 8 1500.0 316 Edelstahl

20152598

Preisbereich
865,6168 € - 735,7791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    8.0
Leitspindel TR32 x 6 1500.0 316 Edelstahl

20152567

Preisbereich
409,3037 € - 347,9069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR24 x 5 1500.0 316 Edelstahl

20152543

Preisbereich
237,323 € - 201,7212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR26 x 5 2000.0 Stahl

20153373

Preisbereich
132,044 € - 105,6397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR90 x 12 2000.0 Stahl

20153274

Preisbereich
1.309,915 € - 1.113,4307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR90 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    12.0
Leitspindel TR18 x 8 2000.0 Stahl

20153076

Preisbereich
79,8967 € - 63,9218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR10 x 2 2000.0 Stahl

20152987

Preisbereich
34,2883 € - 25,7195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
Leitspindel TR50 x 8 1000.0 Stahl

20151720

Preisbereich
226,4014 € - 192,4381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    8.0
Leitspindel TR55 x 9 1500.0 Stahl

20151751

Preisbereich
379,0583 € - 322,1976 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR55 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR60 x 9 3000.0 Stahl

20151812

Preisbereich
689,2423 € - 585,8536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR100 x 16 1500.0 Stahl

20151911

Preisbereich
616,8079 € - 555,1308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR100 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR12 x 6 1500.0 Stahl

20151966

Preisbereich
37,4757 € - 28,104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR18 x 4 1500.0 Stahl

20152017

Preisbereich
59,1667 € - 44,3774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR30 x 6 3000.0 Stahl

20151492

Preisbereich
204,7104 € - 174,0044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR14 x 6 1500.0 Stahl

20151980

Preisbereich
43,4756 € - 32,608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    3.0
Leitspindel TR18 x 8 1500.0 Stahl

20152024

Preisbereich
64,3345 € - 51,4696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR40 x 7 3000.0 Stahl

20151645

Preisbereich
424,9479 € - 361,2049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0