Menü Suche

Leitspindel TR50 x 8 1000.0 Stahl

Stahl-Leitspindeln sind eine Art von Schraube, die verwendet wird, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, wie Kugelgewindespindeln. Sie kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein hohes Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern. Sie verfügen über ein Rechtsgewinde und sind aufgrund ihres Materials stark und robust.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20151720

Hersteller-Artikelnummer:

20151720

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 226,4014 €
10 - 19 203,7592 €
20 + 192,4381 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

226,40 €

1 x 226,4014 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße TR50 x 8
Anzahl der Gewindegänge 1.0
d1 tol. 7e 50.0
Steigung 8.0
p1 8.0
d2 tol. 7e min 45.468
d2 tol. 7e max 45.868
d3 tol. 7h max 41.000
l1 1000.0
Lead angle 3°11‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.2
Gewicht kg 12.69
Material Stahl
Gewinderichtung Linker Türanschlag
Zolltarifnummer 7215508000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns