Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
93,5034 € - 124,6645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Edelstahl 304
348,0904 € - 464,1239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
Edelstahl 304
166,9632 € - 222,6209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
TR24 x 5.0
1500.0
Edelstahl 304
60,7426 € - 80,9901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Edelstahl 304
40,8619 € - 54,4757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
Edelstahl 304
633,6652 € - 844,8835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
Edelstahl 304
243,9078 € - 325,2139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR30 x 6.0
1500.0
Edelstahl 304
318,6515 € - 424,8619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
Edelstahl 304
47,465 € - 63,2901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
Edelstahl 304
499,9927 € - 666,6604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
TR40 x 7.0
2000.0
Edelstahl 304
809,7891 € - 1.079,712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
TR40 x 7.0
3000.0
Edelstahl 304
85,7692 € - 114,3522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR20 x 4.0
1000.0
Edelstahl 304
178,8039 € - 238,4052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR20 x 4.0
2000.0
Edelstahl 304
484,1269 € - 645,4957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR30 x 6.0
3000.0
Edelstahl 304
269,5255 € - 359,3707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Edelstahl 304
258,4694 € - 344,6258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
TR20 x 4.0
3000.0
Edelstahl 304
102,1751 € - 136,2301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
Edelstahl 304
123,7779 € - 165,0372 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
Edelstahl 304
143,5363 € - 191,3784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
Edelstahl 304
468,149 € - 624,1986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
TR36 x 6.0
2000.0
Edelstahl 304
  • von 21
Leitspindel TR16 x 4.0 1500.0 Edelstahl 304

20755027

Preisbereich
124,6645 € - 93,5034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Leitspindel TR36 x 6.0 1500.0 Edelstahl 304

20755188

Preisbereich
464,1239 € - 348,0904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Leitspindel TR24 x 5.0 1500.0 Edelstahl 304

20755102

Preisbereich
222,6209 € - 166,9632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Leitspindel TR16 x 4.0 1000.0 Edelstahl 304

20755010

Preisbereich
80,9901 € - 60,7426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Leitspindel TR10 x 2.0 1000.0 Edelstahl 304

20754938

Preisbereich
54,4757 € - 40,8619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Leitspindel TR36 x 6.0 3000.0 Edelstahl 304

20754884

Preisbereich
844,8835 € - 633,6652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Leitspindel TR30 x 6.0 1500.0 Edelstahl 304

20755140

Preisbereich
325,2139 € - 243,9078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Leitspindel TR36 x 6.0 1500.0 Edelstahl 304

20754860

Preisbereich
424,8619 € - 318,6515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Leitspindel TR12 x 3.0 1000.0 Edelstahl 304

20754976

Preisbereich
63,2901 € - 47,465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Leitspindel TR40 x 7.0 2000.0 Edelstahl 304

20754914

Preisbereich
666,6604 € - 499,9927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Leitspindel TR40 x 7.0 3000.0 Edelstahl 304

20755249

Preisbereich
1.079,712 € - 809,7891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Leitspindel TR20 x 4.0 1000.0 Edelstahl 304

20755058

Preisbereich
114,3522 € - 85,7692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Leitspindel TR20 x 4.0 2000.0 Edelstahl 304

20755072

Preisbereich
238,4052 € - 178,8039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Leitspindel TR30 x 6.0 3000.0 Edelstahl 304

20755164

Preisbereich
645,4957 € - 484,1269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Leitspindel TR40 x 7.0 1000.0 Edelstahl 304

20755218

Preisbereich
359,3707 € - 269,5255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Leitspindel TR20 x 4.0 3000.0 Edelstahl 304

20755089

Preisbereich
344,6258 € - 258,4694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Leitspindel TR12 x 3.0 2000.0 Edelstahl 304

20754990

Preisbereich
136,2301 € - 102,1751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Leitspindel TR10 x 2.0 3000.0 Edelstahl 304

20754969

Preisbereich
165,0372 € - 123,7779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Leitspindel TR12 x 3.0 3000.0 Edelstahl 304

20755003

Preisbereich
191,3784 € - 143,5363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Leitspindel TR36 x 6.0 2000.0 Edelstahl 304

20755195

Preisbereich
624,1986 € - 468,149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6.0
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882