20754860
20754860
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 9 | 416,94 € |
| 10 - 19 | 375,25 € |
| 20 - 39 | 354,40 € |
| 40 + | 312,71 € |
| Gewindegröße | TR36 x 6.0 |
|---|---|
| Anzahl der Gewindegänge | 1.0 |
| Steigung | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°20 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Gewicht kg | 9.81 |
| Material | Edelstahl 304 |
| Gewinderichtung | Rechter Türanschlag |
| Zolltarifnummer | 7221001000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.